JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.4 Douilles de positionnement Stainless Steel, for Indexing Plungers / Cam Action Indexing Plungers

Photo

GN 412.4 Douilles de positionnement, Inox, pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les douilles de positionnement GN 412.4 sont utilisées avec des boulons de doigts d'indexage et de doigts d'indexage à came.

Les filetages sont adaptés aux supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et GN 612.1.

Spécifications

Inox AISI 431
durci


RoHS

Accessoire

Écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 412.4 Douilles de positionnement, Inox, pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,1
Alésage
d3 -0,05l1 -0,2l2A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du collet d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,63
plus TVA 0,69 €
brute 4,32 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 412.4-M12x1,5-B4,2GN 412.4-M12x1,5-B5,2GN 412.4-M12x1,5-B6,2GN 412.4-M16x1,5-B8,2GN 412.4-M16x1,5-B10,2GN 412.4-M16x1,5-B12,2

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes