GN 479.1 Kiinnityslevyt tarvikkeiden puristusliittimille GN 478 / GN 484, ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 479.1 -kiinnityslevyt on suunniteltu yleiskäyttöön tarkoitetuiksi asennuselementeiksi, esim. erityisten reikämallien käyttämiseen.

Tarvikkeiden kiinnitysreikä vastaa puristusliittimen GN 478 keskikierrettä. Mittaluokassa k=30 ristinmuotoiset pitkittäisreiät lisäävät säädettävyyttä ja mahdollistavat kahden kiinnitysruuvin käyttämisen.

Kiinnitysruuvit tulee tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 479.1 Kiinnityslevyt, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
k
16
30

Koonti ja hinta

Kääntöleveys k
Kääntöleveys k

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,36
plus ALV 0,45 €
brutto 2,81 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
GN 479.1-16GN 479.1-30