GN 479 Ruostumaton teräs - Anturipidikkeet tarvikkeiden puristusliittimille GN 478 / GN 484

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 479 -anturipidikkeet on suunniteltu kahdella lukitusmutterilla kiinnitettyjen anturien pidikkeiksi.

Tarvikkeiden kiinnitysreikä vastaa puristusliittimen GN 478 keskikierrettä ja tarvikkeiden puristusliittimet GN 484. Mittaluokassa k=30 ristinmuotoiset pitkittäisreiät lisäävät säädettävyyttä ja mahdollistavat kahden kiinnitysruuvin käyttämisen.

Kiinnitysruuvit tulee tilata erikseen.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI 303
    matta, sinkopuhdistettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 479 Ruostumaton teräs - Anturipidikkeet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dk
B 816
B 830
B 1216
B 1230
B 1816
B 1830
B 3030

Koonti ja hinta

Reikäd
Pituus k
Reikäd
Pituus k

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,15
plus ALV 0,41 €
brutto 2,56 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
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
GN 479-B8-16GN 479-B8-30GN 479-B12-16GN 479-B12-30GN 479-B18-16GN 479-B18-30GN 479-B30-30