GN 51b T-uramutterit Teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

T-uramutterit GN 51b: Teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
Materiaali/pinta: SZ - Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

T-uramuttereilla GN 51b kiinnitetään liittimiä ja lisätarvikkeita alumiiniprofiilien uraan. Ne työnnetään alumiiniprofiilin uraan mihin tahansa asentoon ja kiinnitetään paikalleen kääntämällä niitä 90º.

Tyypissä B mutterin kierteen suurempi momentti takaa, että pultin asentamisen tai poistamisen aikana vaadittu 90º käännös välittyy aina luotettavasti ja T-uramutteri kohdistuu poikki- tai pituussuuntaan uraan.

Liitos on johtava.

Tekninen eritelmä

Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ


Ruostumaton teräs, sileä pintaNB


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 51b T-uramutterit, teräs / ruostumaton teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NIlman suurempaa momenttia
BSuuremmalla momentilla
Näytä / piilota sarakkeet
nd
Teräs
d
Ruostumaton teräs
bh1h2Pituus l
6M 4---M 4-11,5315,9
8M 4M 5M 6-M 6-16,54,51,58
10M 4M 5M 6M 8M 6M 819,45,739,8

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Kierre d (teräs)
Kierre d (ruostumaton teräs)
Tyyppi


Materiaali/pinta


Uran leveys n
Kierre d (teräs)
Kierre d (ruostumaton teräs)
Tyyppi


Materiaali/pinta


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,46
plus ALV 0,09 €
brutto 0,55 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 51b-6M4-N-SZGN 51b-6M4-B-SZGN 51b-6M4-N-NBGN 51b-6M4-B-NBGN 51b-8M6-N-NBGN 51b-8M6-B-NBGN 51b-8M4-N-SZGN 51b-8M4-B-SZGN 51b-8M5-N-SZGN 51b-8M5-B-SZGN 51b-8M6-N-SZGN 51b-8M6-B-SZGN 51b-10M4-N-SZGN 51b-10M4-B-SZGN 51b-10M5-N-SZGN 51b-10M5-B-SZGN 51b-10M6-N-SZGN 51b-10M6-B-SZGN 51b-10M8-N-SZGN 51b-10M8-B-SZGN 51b-10M6-N-NBGN 51b-10M6-B-NBGN 51b-10M8-N-NBGN 51b-10M8-B-NB

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.