GN 51b Tasselli per cave a T Acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Foto

GN 51b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale/finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
Materiale/finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu
GN 51b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale/finitura: SZ - Acciaio, zincato, passivato blu GN 51b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) Materiale/finitura: NB - Acciaio INOX, finitura liscia
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tasselli per cave a T GN 51b fissano dispositivi e accessori nella scanalatura dei profilati di alluminio. Vengono inseriti nella scanalatura del profilato di alluminio in qualsiasi posizione e fissati con una rotazione di 90°.

Con il tipo B, la coppia aumentata nella filettatura del tassello assicura che la rotazione di 90° richiesta durante l'installazione o la rimozione del bullone venga sempre trasmessa con efficacia e che il tassello sia allineato trasversalmente o longitudinalmente rispetto alla scanalatura.

Il collegamento è conduttivo.

Specifiche

  • Acciaio, zincato, passivato bluSZ

  • Acciaio INOX, finitura lisciaNB

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 51b Tasselli per cave a T, acciaio / acciaio INOX, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NSenza coppia aumentata
BCon coppia aumentata
Mostra / Nascondi colonne
nd
Acciaio
d
Acciaio INOX
bh1h2Lunghezza l
6M 4---M 4-11,5315,9
8M 4M 5M 6-M 6-16,54,51,58
10M 4M 5M 6M 8M 6M 819,45,739,8

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Filettatura d (acciaio)
Filettatura d (acciaio INOX)
Tipo


Materiale/finitura


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,46
più IVA 0,09 €
lordo 0,55 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 51b-6M4-N-SZGN 51b-6M4-B-SZGN 51b-6M4-N-NBGN 51b-6M4-B-NBGN 51b-8M6-N-NBGN 51b-8M6-B-NBGN 51b-8M4-N-SZGN 51b-8M4-B-SZGN 51b-8M5-N-SZGN 51b-8M5-B-SZGN 51b-8M6-N-SZGN 51b-8M6-B-SZGN 51b-10M4-N-SZGN 51b-10M4-B-SZGN 51b-10M5-N-SZGN 51b-10M5-B-SZGN 51b-10M6-N-SZGN 51b-10M6-B-SZGN 51b-10M8-N-SZGN 51b-10M8-B-SZGN 51b-10M6-N-NBGN 51b-10M6-B-NBGN 51b-10M8-N-NBGN 51b-10M8-B-NB

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.