GN 51b Hammerkopfmuttern Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Produktbild

GN 51b Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
GN 51b Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert GN 51b Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: NB - Edelstahl, blank
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Hammerkopfmuttern GN 51b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Beim Kennzeichen B sorgt das Bremsmoment im Mutterngewinde dafür, dass beim Montieren oder Demontieren der Schraube die erforderliche 90°-Drehung sicher übertragen wird und sich die Hammerkopfmutter quer bzw. längs zur Nut ausrichtet.

Die Verbindung ist leitfähig.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Edelstahl, blankNB


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 51b Hammerkopfmuttern, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nohne Bremsmoment
Bmit Bremsmoment
Spalten ein-/ausblenden
nd
Stahl
d
Edelstahl
bh1h2Länge l
6M 4---M 4-11,5315,9
8M 4M 5M 6-M 6-16,54,51,58
10M 4M 5M 6M 8M 6M 819,45,739,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite n
Gewinde d (Stahl)
Gewinde d (Edelstahl)
Form


Werkstoff / Oberfläche


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,09 €
brutto 0,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 51b-6M4-N-SZGN 51b-6M4-B-SZGN 51b-6M4-N-NBGN 51b-6M4-B-NBGN 51b-8M6-N-NBGN 51b-8M6-B-NBGN 51b-8M4-N-SZGN 51b-8M4-B-SZGN 51b-8M5-N-SZGN 51b-8M5-B-SZGN 51b-8M6-N-SZGN 51b-8M6-B-SZGN 51b-10M4-N-SZGN 51b-10M4-B-SZGN 51b-10M5-N-SZGN 51b-10M5-B-SZGN 51b-10M6-N-SZGN 51b-10M6-B-SZGN 51b-10M8-N-SZGN 51b-10M8-B-SZGN 51b-10M6-N-NBGN 51b-10M6-B-NBGN 51b-10M8-N-NBGN 51b-10M8-B-NB

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.