GN 614.7 Jousitapit Ruostumaton teräs, press-fit -tyyppi, pitkä malli, kuulalla

Jousitapit GN 614.7: Ruostumaton teräs, press-fit -tyyppi, pitkä malli, kuulalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja press-fit -asennettavia GN 614.7 -jousitappeja käytetään pidättiminä sekä työntö- ja vapautustoimenpiteisiin ja myös ulostyöntiminä.

Kohdistusreiälle suositellaan toleranssia d1 H7.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 305


Kuula
Ruostumaton teräsNI AISI 420C
karkaistu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 614.7 Jousitapit ruostumatonta terästä, press-fit -tyyppi, pitkä malli, kuulalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Puristus
Jousikuorma N ≈
Alussa

Lopussa
434,6410,70,91,85,60,912,919
545,65120,92,161,319,329,2
656,561512,38,21,72847,5
86,58,58181,12,99,52,34067,3
108,51110261,54,214,33,166105

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Materiaali (Kuula)

Läpimitta d1
Materiaali (Kuula)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,61
plus ALV 0,31 €
brutto 1,92 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 614.7-4-NIGN 614.7-5-NIGN 614.7-6-NIGN 614.7-8-NIGN 614.7-10-NI