GN 614.7 Pressori a molla Acciaio INOX, tipo a pressione, versione lunga, con sfera

GN 614.7 Pressori a molla in acciaio INOX, tipo a pressione, versione lunga, con sfera
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pressori a molla in acciaio INOX GN 614.7 vengono utilizzati come fermi, per applicazioni di innesto e disinnesto e come espulsori.

Per il foro di centraggio si raccomanda la tolleranza d1 H7.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 305


Sfera
Acciaio INOXNI AISI 420C
Temprato


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614.7 Pressori a molla in acciaio INOX, tipo a pressione, versione lunga, con sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Compressione
Carico molla in N ≈
Iniziale

Finale
434,6410,70,91,85,60,912,919
545,65120,92,161,319,329,2
656,561512,38,21,72847,5
86,58,58181,12,99,52,34067,3
108,51110261,54,214,33,166105

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Materiale (sfera)

Diametro d1
Materiale (sfera)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,61
più IVA 0,31 €
lordo 1,92 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 614.7-4-NIGN 614.7-5-NIGN 614.7-6-NIGN 614.7-8-NIGN 614.7-10-NI