GN 617.2 Indeksitapit Kierrerunko muovia, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 617.2: Kierrerunko muovia, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
ELESA original design
code: PMT.100
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: C - lepoasennolla, ilman lukitusmutteria

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 617.2 -indeksitapit muovirungolla ovat suhteellisen edullisia indeksitappien versioita. Mitat vastaavat GN 617 tai GN 617.1 -indeksitappeja.

Lepoasennolla varustettuja indeksitappeja tyyppiä C / CK käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Kierrerunko
Muovi (polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta

Tappi
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 302


Nuppi
Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Lukitusmutteri
Muovi (polyamidi PA-HP)
musta, matta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 617.2 Indeksitapit, kierrerunko muovia, tappi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,1/-0,15
Reikä -0,08
d2d3e ≈l1l2
Tyyppi
B / BK

Tyyppi
C / CK
l3l4l5sA/F1A/F2maks. kiristys-
momentti
Nm
Jousi
kuorma
N ≈
alussa
\lopussa
5M 10 x 12113,6455517551712168717
6M 12 x 1,525165466206618141912924
8M 16 x 1,53121,6698726876101924181130
10M 20 x 1,53125801010331091112230251945

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät



Pultin läpimitta d1
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,89
plus ALV 1,88 €
brutto 11,77 €
Varastossa
ELESA Code: 51651
Kuvaus: PMT.101-SST-5-M10x1-A
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097