GN 617.2 Doigts d'indexage Corps fileté en plastique, avec et sans position de repos

GN 617.2 Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox Matériau: NI - Inox
Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou
ELESA original design
code: PMT.100
Matériau: NI - Inox
Type: C - avec position de repos, sans contre-écrou

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 617.2 avec un corps en plastique constituent une variante de doigt d'indexage à prix raisonnable. Les dimensions correspondent à celles des doigts d'indexage GN 617 ou GN 617.1.

Les doigts d'indexage de type C/CK avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Corps fileté
Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir mat

Poussoir
InoxNI AISI 303


Ressort
Inox AISI 302


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

Contre-écrou
Plastique (Polyamide PA-HP)
noir mat


RoHS

Masquer schéma technique
GN 617.2 Doigts d'indexage, corps fileté en plastique, poussoir en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,1/-0,15
Alésage -0,08
d2d3e ≈l1l2
Type
B/BK

Type
C/CK
l3l4l5sA/F1A/F2Couple de serrage
max.
en Nm
Charge du
ressort
en N ≈
initiale
\finale
5M 10 x 12113,6455517551712168717
6M 12 x 1,525165466206618141912924
8M 16 x 1,53121,6698726876101924181130
10M 20 x 1,53125801010331091112230251945

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type




Matériau

Caractéristiques



Diamètre du boulon d1
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,89
plus TVA 1,88 €
brute 11,77 €
En stock
ELESA Code: 51651
Description: PMT.101-SST-5-M10x1-A
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.