GN 648.6 Nivelvarret kierretapilla Ruostumaton teräs

Tyyppi: NH - Pronssi / Teräs, voitelu mahdollista

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 648.6 -nivelvarret vastaavat DIN ISO 12240-4, sarja K (ennen DIN 648 K) määritelmiä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 431
taottu, kiillotettu


Laiteparit

  • Tyyppi NH (voitelu mahdollista)
    Laakerituki pronssia CuSn8

Sisärengas
Teräs, 100Cr6
karkaistu, hiottu, kiillotettu,
kovakromattu

  • Tyyppi WH (itsevoiteleva)
    Laakerituki pronssia CuSn8
    PTFE-sisäkkeellä

sisärengas terästä 100Cr6
karkaistu, hiottu, kiillotettu,
kovakromattu

  • Tyyppi WK (itsevoiteleva)
    Laakerituki
    Ruostumaton teräs AISI 316Ti
    PTFE-sisäkkeellä

Sisärengas
Ruostumaton teräs AISI 420
karkaistu, hiottu, kiillotettu


RoHS

Tilauksesta

kapea malli (ISO 12240-1, sarja E)

Piilota tekninen piirros
GN 648.6 Nivelvarret kierretapilla, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi (laiteparit)

NHPronssi / Teräs, voitelu mahdollista
WHPronssi - PTFE / Teräs, itsevoiteleva
WKRuostumaton teräs - PTFE / Ruostumaton teräs, itsevoiteleva
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7d2
Vasenkätinen
kierre
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Liike
kulma
5*M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22**M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* d1 = 5 tyyppi N - voitelu ei ole mahdollista

** NH-tyypissä ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Reikäd1
Kierre d2
Tyyppi



Reikäd1
Kierre d2
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,09
plus ALV 3,44 €
brutto 21,53 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,65 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84833038