Description du produit
Les embouts à rotule GN 648.6 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K (anciennement DIN 648 K).
Spécifications
Logement
Inox AISI 431
forgé, poli
Appariements
- Type NH (lubrification possible)
Douille de palier en bronze CuSn8
Anneau interne
Acier 100Cr6
durci, rectifié, poli,
chromé dur
- Type WH (auto-lubrification)
Douille de palier en bronze CuSn8
avec insert PTFE
Anneau interne en acier 100Cr6
durci, rectifié, poli,
chromé dur
- Type WK (auto-lubrification)
Douille de palier
Inox AISI 316Ti
avec insert PTFE
Anneau interne
Inox AISI 420
durci, rectifié, poli
RoHS
Sur demande
modèle étroit (ISO 12240-1, série E)