GN 7231 Moniniveliset saranat Ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 90º

Moniniveliset saranat GN 7231: Ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 90º
Tyyppi: L - Kulmakiinnityspala vasen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Moniniveliset saranat GN 7231 asennetaan luukkujen, kansien ja ovien sisäpuolelle tilan säästämiseksi ja ilkivallalta suojaamiseksi. Saranoiden enimmäisavauskulma on 90°, minkä ansiosta ne soveltuvat täydellisesti käytettäväksi paksujen ovien kanssa.

Tämän saranatyypin käyttäminen pitää kotelon ulkopuolen vapaana kiinnityksiltä, jotka eivät ehkä sovi muotoiluun tai joita pitää välttää kokonaan nopean ja helpon puhdistamisen johdosta.

Moninivelisiä saranoita käytetään yleensä pareittain, toisin sanoen jokaisessa aukossa on yksi tyypin L sarana ja yksi tyypin R sarana. Suuremmilla kuormilla, esim. jos kyseessä ovat suurikokoiset kannet tai luukut, asennusta voi täydentää lisäsaranoilla kumpaa tahansa tyyppiä.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI AISI 304
    Matta, puhdistettuMT

  • Kitkalaakeri
    Pronssi
    itsevoiteleva

RoHS

Lisävaruste

Välilevyt GN 2370
Levyt GN 2372 (mit Innengewinde)
Levyt GN 2376 (mit Außengewinde)

Tilauksesta

  • muut materiaalit
  • muut viimeistelyt
  • muut kulmakiinnityspalat
  • muut avauskulmat
  • muut maks. seinän paksuudet
  • muut nostoliikkeet
Piilota tekninen piirros
GN 7231 Moniniveliset saranat, ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 90º luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LKulmakiinnityspala vasen
RKulmakiinnityspala oikea
Näytä / piilota sarakkeet
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
405,37,5282,52636789523,975,823,985,825577,541129
506,510352,5354610112637,297,937,2108,630697,551937
608,512,5402,5406112616363,9117,863,9138,636812752247

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
Tyyppi


Pinta
Materiaali

l1
Tyyppi


Pinta

Asennusasento - kärjen ominaisuudet

Moniniveliset saranat voidaan asentaa koteloon niin, että kulmakiinnityspalan aukot ovat joko kohtisuorassa tai yhdensuuntaisesti saranan akselin kanssa. Tämän tuloksena ovat kuvan mukaiset kaksikärkiominaisuudet.

Installation position - pivot characteristics GN 7231

Käyttöesimerkkejä

Examples of use GN 7231

Säätö- ja kiinnitysvaihtoehdot

Säätö- ja kiinnitysvaihtoehdot

Moninivelisiä saranoita voidaan säätää kolmessa tasossa asennuksen aikana. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toleranssien säätämisen tai tiivisteisiin tarvittavan puristusvoiman muodostamisen. Kahta tasoa voidaan säätää kulmakiinnityspaloissa olevien yhdensuuntaisten tai kohtisuorien aukkojen avulla. Kolmannella tasolla voidaan tehdä asentokorjauksia käyttämällä välilevyjä GN 2370.
Saranoiden kiinnittämiseen on myös saatavilla kierrerei’illä GN 2372 ja kierretapeilla GN 2376. Jälkimmäiset voidaan hitsata tai työntää seinän läpi ulkopuolelta ja kiinnittää paikalleen. Kaikki lisävarustetuotteet on suunniteltu käytettäväksi kummankin kulmakiinnityspalan kanssa.

Mallivaihtoehdot

Kannet, luukut ja ovet voivat olla upotettuja, samaan tasoon asetettuja tai viistosti. Alla luetellut peltirakenteiden suurimmat sallitut seinäpaksuudet ja taivutuskoot määräytyvät vastaavan asennustyypin mukaan.

  1. Koteloon kiinnitetyt kulmakiinnityskappaleet, joiden aukot ovat kohtisuoraan saranan akseliin nähden:

MD7231{St:_}NA-34385-0
Näytä / piilota sarakkeet
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40251 ... ∞1 ... ∞352626
50301 ... ∞1 ... ∞453636
60351 ... ∞1 ... ∞605050

  1. Koteloon kiinnitetyt kulmakiinnityskappaleet, joiden aukot ovat yhdensuuntaisesti saranan akseliin nähden:

MD7231{St:_}NA-34387-0
Näytä / piilota sarakkeet
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
40351 ... ∞1 ... ∞252626
50451 ... ∞1 ... ∞303636
60601 ... ∞1 ... ∞355050

Kuvassa olevat mallivaihtoehdot edustavat vakioasennusolosuhteita. Jos saranan asennuspaikkaa vaihdetaan tai toisen seinän paksuus on pienempi kuin s tai b, suurimmat saavutettavissa olevat mitat muuttuvat toisistaan erillään. Tämä mahdollistaa joissain tapauksissa suurempien seinän paksuusmittojen käyttämisen kuin, mitä saman saranakoon kohdalla on ilmoitettu. Yksinkertainen CAD-mallitarkistus tai testiasennus on tällöin suositeltavaa.

Asennusesimerkki

MD7231{St:_}AN-34374-0

Kuormituskapasiteetti

Alla annettu moninivelisen saranan enimmäiskuormitus koskee vakiokäyttötilanteita ja on suuntaa antava poikkeavissa käyttötilanteissa. Syntyvät voimat aiheuttavat lievää elastista epämuodostumista, jota voidaan kompensoida tarvittaessa säätövaihtoehdoilla.

MD7231{St:_}BL-34379-0
Näytä / piilota sarakkeet
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
40175650
50175750
60150550

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
73,90
plus ALV 14,04 €
brutto 87,94 €
Varastossa
Paino: 0,267 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
GN 7231-NI-40-L-MTGN 7231-NI-40-R-MTGN 7231-NI-50-L-MTGN 7231-NI-50-R-MTGN 7231-NI-60-L-MTGN 7231-NI-60-R-MT