GN 7231 Charnières articulées Inox, invisible, angle d'ouverture de 90°

GN 7231 Charnières articulées, inox, invisible, angle d'ouverture de 90° Type: L - Cornière de fixation gauche
Type: L - Cornière de fixation gauche

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Installées à l'intérieur des battants, trappes et portes, les charnières articulées GN 7231 permettent de gagner de la place et d'assurer une protection contre le vandalisme. Les charnières ont un angle d'ouverture maximum de 90°, les rendant idéales pour les vantaux de porte épais.

L'utilisation de ce type de charnière laisse les parties extérieures du boîtier exemptes de fixations non adaptées au modèle ou devant absolument être évitées pour permettre un nettoyage rapide et facile.

Les charnières articulées sont généralement utilisées par paires, ce qui signifie que chaque ouverture est équipée d'un type L (gauche)et d'un type R (droit). Pour les charges plus importantes, par exemple celles des battants ou trappes de grande taille, elles peuvent être assorties de charnières supplémentaires de n'importe quel type.

Spécifications

  • InoxNI AISI 304
    Mate, barattéMT

  • Roulement à friction
    Bronze
    auto-lubrification

RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 2370
Plaques GN 2372 (mit Innengewinde)
Plaques GN 2376 (mit Außengewinde)

Sur demande

  • autres matériaux
  • autres finitions
  • autres éléments d'angle de fixation
  • autres angles d'ouverture
  • autre épaisseur de paroi max.
  • autre mouvement de levage
Masquer schéma technique
GN 7231 Charnières articulées, inox, invisible, angle d'ouverture de 90° schéma

Options d'article/Tableau

Type

LCornière de fixation gauche
RCornière de fixation droite
Afficher/Masquer colonnes
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
405,37,5282,52636789523,975,823,985,825577,541129
506,510352,5354610112637,297,937,2108,630697,551937
608,512,5402,5406112616363,9117,863,9138,636812752247

Configuration et prix

Matériau

l1
Type


Finition
Matériau

l1
Type


Finition

Position d'installation - types de pivot

Les charnières articulées peuvent être installées sur le boîtier, fentes de la cornière de fixation perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière. Il en résulte les deux types de pivots décrits.

Installation position - pivot characteristics GN 7231

Exemples d'utilisation

Examples of use GN 7231

Options de réglage et de fixation

Options de réglage et de fixation

Les charnières articulées peuvent être ajustées sur trois plans pendant l'installation. Cela permet par exemple de régler les tolérances ou d'établir les forces de compression requises par les joints. Les deux plans peuvent être ajustés à l'aide des fentes parallèles ou perpendiculaires dans les pièces d'angle de fixation. Sur le troisième plan, il est possible de procéder à des corrections de position en utilisant des plaques d'écartement GN 2370.
Les plaques avec trous taraudés GN 2372 ainsi que les plaques avec goujons filetés GN 2376 sont aussi disponibles pour la fixation des charnières. Ces dernières peuvent être soudées ou insérées dans la paroi depuis l'extérieur et fixées en position. Tous les accessoires sont conçus pour être utilisés avec les deux pièces d'angle de fixation.

Variantes de conception

Les battants, trappes et portes peuvent être montés en saillie ou en biais. Les épaisseurs de paroi et les tailles de courbure maximales pour les constructions en tôle d'acier ci-dessous dépendent de chaque type d'installation.

  1. Pièces d'angle de fixation montées sur le boîtier avec fentes perpendiculaires à l'axe de la charnière :

MD7231{St:_}NA-34385-0
Afficher/Masquer colonnes
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40251 ... ∞1 ... ∞352626
50301 ... ∞1 ... ∞453636
60351 ... ∞1 ... ∞605050

  1. Pièces d'angle de fixation montées sur le boîtier avec fentes parallèles à l'axe de la charnière :

MD7231{St:_}NA-34387-0
Afficher/Masquer colonnes
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
40351 ... ∞1 ... ∞252626
50451 ... ∞1 ... ∞303636
60601 ... ∞1 ... ∞355050

Les variantes de conception illustrées représentent des conditions d'installation standard. Si la position d'installation de la charnière est modifiée ou si l'une des deux épaisseurs de paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales admissibles changent indépendamment les unes des autres. Dans certains cas, cela permet de travailler avec des épaisseurs de paroi plus importantes que celles spécifiées pour cette même taille de charnière. Une simple vérification de la conception par l'intermédiaire de CAD ou d'une configuration test est donc recommandée.

Exemple d'assemblage

MD7231{St:_}AN-34374-0

Capacité de charge

Les charges maximales applicables aux charnières articulées spécifiées ci-dessous sont valables pour les utilisations standard et servent d'orientation pour les applications différentes. Les forces résultantes entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée à l'aide des différentes options de réglage, si nécessaire.

MD7231{St:_}BL-34379-0
Afficher/Masquer colonnes
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
40175650
50175750
60150550

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
73,90
plus TVA 14,04 €
brute 87,94 €
En stock
Poids: 0,267 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 7231-NI-40-L-MTGN 7231-NI-40-R-MTGN 7231-NI-50-L-MTGN 7231-NI-50-R-MTGN 7231-NI-60-L-MTGN 7231-NI-60-R-MT