GN 7231 Cerniere a snodi multipli in acciaio INOX Nascoste, angolo di apertura 90°

GN 7231 Cerniere a snodi multipli in acciaio INOX, nascoste, angolo di apertura 90° Tipo: L - Angolare di fissaggio sinistro
Tipo: L - Angolare di fissaggio sinistro

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le cerniere a snodi multipli in acciaio INOX GN 7231 vengono installate sul lato interno di porte e sportelli per risparmiare spazio e garantire la protezione da atti di vandalismo. Le cerniere hanno un angolo di massima apertura di 90° che le rende perfette per l'uso con porte di spessore elevato.

L'uso di questo tipo di cerniere non richiede di aggiungere fuori dal corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.

Le cerniere a snodi multipli in acciaio INOX sono generalmente utilizzate in coppia, ovvero per ogni apertura si installa una cerniera tipo L e una tipo R. Per carichi superiori, ad esempio sportelli e porte di grandi dimensioni, possono essere integrate con cerniere aggiuntive di qualsiasi tipo.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI AISI 304
    Rettificato, burattato mattMT

  • Cuscinetto a frizione
    Bronzo
    Autolubrificato

RoHS

Accessorio

Basi distanziali GN 2370
Piastrine GN 2372 (mit Innengewinde)
Piastrine GN 2376 (mit Außengewinde)

Su richiesta

Altri materiali

  • Altre finiture
  • Altri angolari di fissaggio
  • Altri angoli di apertura
  • Altri spessori max. delle pareti
  • Altri movimenti di sollevamento
Nascondi disegno tecnico
GN 7231 Cerniere a snodi multipli in acciaio INOX, nascoste, angolo di apertura 90° disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LAngolare di fissaggio sinistro
RAngolare di fissaggio destro
Mostra / Nascondi colonne
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
405,37,5282,52636789523,975,823,985,825577,541129
506,510352,5354610112637,297,937,2108,630697,551937
608,512,5402,5406112616363,9117,863,9138,636812752247

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
Tipo


Finitura
Materiale

l1
Tipo


Finitura

Posizione di installazione - caratteristiche del perno

Le cerniere a snodi multipli in acciaio INOX possono essere installate sul corpo di contenimento con le asole dell'angolare di fissaggio orientate in direzione perpendicolare o parallela all'asse della cerniera ottenendo così le due configurazioni di articolazione illustrate.

Installation position - pivot characteristics GN 7231

Esempi d'impiego

Esempi d'impiego GN 7231

Opzioni di regolazione e fissaggio

Opzioni di regolazione e fissaggio

Le cerniere a snodi multipli in acciaio INOX sono regolabili nei tre piani durante l'installazione. Questo consente ad esempio la compensazione delle tolleranze o l'applicazione delle necessarie forze di compressione per le guarnizioni. Due piani sono regolabili tramite le asole parallele o perpendicolari negli angolari di fissaggio. Per correggere la posizione nel terzo piano è possibile usare le piastrine distanziali in acciaio INOX GN 2370.
Per il fissaggio delle cerniere sono disponibili anche piastrine in acciaio INOX con fori filettati GN 2372 e piastrine in acciaio INOX con perni filettati GN 2376. Queste ultime possono essere saldate o inserite dall'esterno attraverso la parete e fissate in posizione. Tutti gli accessori sono idonei all'uso con entrambi gli angolari di fissaggio.

Varianti costruttive

Porte, sportelli e botole possono essere incassati, posizionati a filo o inclinati. Gli spessori massimi delle pareti e le misure delle curve per le strutture in lamiera riportati di seguito dipendono dal tipo di installazione.

  1. Angolari di fissaggio montati sul corpo di contenimento con asole perpendicolari all'asse della cerniera:

MD7231{St:_}NA-34385-0
Mostra / Nascondi colonne
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40251 ... ∞1 ... ∞352626
50301 ... ∞1 ... ∞453636
60351 ... ∞1 ... ∞605050

  1. Angolari di fissaggio montati sul corpo di contenimento con asole parallele all'asse della cerniera:

MD7231{St:_}NA-34387-0
Mostra / Nascondi colonne
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
40351 ... ∞1 ... ∞252626
50451 ... ∞1 ... ∞303636
60601 ... ∞1 ... ∞355050

Le varianti di design rappresentano condizioni di installazione standard. Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata o una delle due pareti ha uno spessore inferiore a s oppure b, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente in alcuni casi di installare una cerniera su pareti di spessore superiore a quanto specificato senza dover scegliere la misura più grande. Si consiglia pertanto di procedere a una prova pratica o a una semplice verifica della progettazione tramite CAD.

Esempio di montaggio

MD7231{St:_}AN-34374-0

Capacità di carico

Il carico massimo della cerniera a snodi multipli in acciaio INOX riportato di seguito si riferisce a impieghi standard e funge da riferimento in caso di applicazioni diverse. Le forze risultanti determinano una leggera deformazione elastica, che può essere compensata all'occorrenza dalle varie opzioni di regolazione.

MD7231{St:_}BL-34379-0
Mostra / Nascondi colonne
Capacità di carico
per coppia di cerniere in N

l1


FA (assiale)


FA (radiale)
40175650
50175750
60150550

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
73,90
più IVA 14,04 €
lordo 87,94 €
In magazzino
Peso: 0,267 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7231-NI-40-L-MTGN 7231-NI-40-R-MTGN 7231-NI-50-L-MTGN 7231-NI-50-R-MTGN 7231-NI-60-L-MTGN 7231-NI-60-R-MT