JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7247.6 Piastrine in acciaio INOX con perni filettati, per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247

Foto

GN 7247.6 Piastrine in acciaio INOX con perni filettati, per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le dimensioni delle piastrine in acciaio INOX GN 7247.6 le rendono idonee per l'uso come accessori per le flange di fissaggio delle cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247.

Le piastrine in acciaio INOX vengono fissate dall'esterno, attraverso fori passanti nella parete del corpo di contenimento o in alternativa vengono saldate all'interno della parete. Si ottiene così un'efficace protezione anti-vandalismo senza aggiungere all'esterno del corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.

Grazie a queste piastrine è possibile evitare il ricorso a fori filettati, bulloni e rondelle durante l’installazione. è possibile evitare lunghe e complesse operazioni di montaggio preliminare e le manovre per trattenere le minuterie posizione durante il serraggio.

Se necessario, i fori d2 alloggiano perni di tensionamento o di posizionamento, semplificando l'installazione delle piastrine e delle cerniere a snodi multipli.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Rettificato, finitura mattMT


Perni filettati
Acciaio INOX AISI 304
Inseriti a pressione


RoHS

Su richiesta

Perni filettati di lunghezze diverse
Piastrine di altre dimensioni
Piastrine di altre geometrie

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7247.6 Piastrine in acciaio INOX con perni filettati, per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2bd1d2m1m2s
6020253030M 6446284
7520253030M 6461404

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

l1
l2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,69
più IVA 1,46 €
lordo 9,15 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard