GN 7247.6 Gewindeplatten Edelstahl, mit Außengewinde, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium)

Gewindeplatten GN 7247.6: Edelstahl, mit Außengewinde, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeplatten GN 7247.6 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für die Befestigungsflänsche der Mehrgelenkscharniere GN 7241, GN 7243 und GN 7247 ausgelegt.

Die Befestigung der Gewindeplatten erfolgt von außen über Durchgangsbohrungen in der Gehäusewand, alternativ durch Anschweißen an den Wandinnenseiten. In diesem Fall wird ein effektiver Schutz vor Vandalismus erreicht und die Gehäuseaußenseiten bleiben frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks leichter Reinigbarkeit komplett vermieden werden sollen.

Durch die Verwendung werden benötigte Gewinde, Schrauben und Unterlegscheiben bei der Montage überflüssig. Ein aufwändiges Vormontieren der genannten Bauteile sowie ein Gegenhalten beim Anziehen oder Lösen entfällt.

Die Bohrungen d2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften mit denen die Gewindeplatten sowie die Mehrgelenkscharniere auf einfache Art positioniert werden können.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


Gewindebolzen
Edelstahl 1.4301
eingepresst


RoHS

Auf Anfrage

andere Gewindebolzenlängen
andere Plattengrößen
andere Plattengeometrien

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7247.6 Gewindeplatten, Edelstahl, mit Außengewinde, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2bd1d2m1m2s
6020253030M 6446284
7520253030M 6461404

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l1
l2
Oberfläche
Werkstoff

l1
l2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,60 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098