GN 851.4 Salpatyyppiset lukitsimet Teräs / ruostumaton teräs, vetokäyttöä varten, lukitusmekanismilla

Salpatyyppiset lukitsimet GN 851.4: Teräs / ruostumaton teräs, vetokäyttöä varten, lukitusmekanismilla
Tyyppi: T3L - Profiililtaan neliönmuotoinen U-pultti, jossa sulkuhaka
Materiaali: ST - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Salpatyyppiset lukitsimet GN 851.4 lukitaan turvallisesti kiinnitettyyn asentoon tahattoman tai tärinästä johtuvan löystymisen estämiseksi. Lukitus voidaan vapauttaa yhdellä käden liikkeellä. Profiililtaan neliömuotoisen U-pulttisalvan iskua voi säätää säätöalueen puitteissa.

Suljetussa asennossa profiililtaan neliömuotoinen U-pulttisalpa on samansuuntainen kiinnitysvarren ja salpatyyppisen lukitsimen kiinnitystason kanssa.

Taulukossa ilmoitettujen U-pulttisalpojen standardipituuksien lisäksi saatavissa on myös lukuisia muita pituuksia GN 951.1 -sarjassa.

Tekninen eritelmä

Kiristysmekanismi

  • TeräsST
    • Peltiosat
      Pintakarkaistu teräs C 10, sinkitty, sinipassivoitu
    • Neliönmuotoiset U-pultit
      Ruostumaton teräs 37, sinkitty, sinipassivoitu
    • Nuorrutetut laakeritapit
    • Pintakarkaistut laakeriholkit
    • Liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla
  • Ruostumaton teräsNI
    • Peltiosat, U-pulttisalpa AISI 304
    • Laakeritapit, laakeriniitit AISI 303
    • Liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla

Kahva
Muovi
Punainen, öljynkestävä


RoHS

Lisävaruste

Neliönmuotoiset U-pultit GN 951.1

Piilota tekninen piirros
GN 851.4 Salpatyyppiset lukitsimet, teräs / ruostumaton teräs, vetokäyttöä varten, lukitusmekanismilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

T3LProfiililtaan neliönmuotoinen U-pultti, jossa sulkuhaka
T3Ilman profiililtaan neliönmuotoista U-pulttia, jossa sulkuhaka
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007000134552543848,526M 88,56723
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
tarkoitettu w2 = 0
sw1w2
Säädettävä väli
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi


Materiaali


Koko
Tyyppi


Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,86
plus ALV 3,96 €
brutto 24,82 €
Varastossa
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 851.4-160-T3L-STGN 851.4-160-T3-STGN 851.4-160-T3L-NIGN 851.4-160-T3-NIGN 851.4-320-T3L-STGN 851.4-320-T3-STGN 851.4-320-T3L-NIGN 851.4-320-T3-NIGN 851.4-700-T3L-STGN 851.4-700-T3-STGN 851.4-700-T3L-NIGN 851.4-700-T3-NI