GN 851.4 Attrezzi di serraggio a tirante Acciaio/acciaio INOX, per operazioni di trazione, con meccanismo di bloccaggio

GN 851.4 Attrezzi di serraggio a tirante, acciaio/acciaio INOX, per operazioni di trazione, con meccanismo di bloccaggio Tipo: T3L - Con tirante a U quadro, con fermo
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: T3L - Con tirante a U quadro, con fermo
Materiale: ST - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio a tirante GN 851.4 sono provvisti di un blocco di sicurezza che ne impedisce l’apertura accidentale o per effetto delle vibrazioni. Il blocco si sgancia con una sola mano. La corsa del tirante a U quadro può essere regolata all'interno del suo range di movimento.

Nella posizione di bloccaggio, il tirante a U quadro è perpendicolare al braccio di bloccaggio e al piano di fissaggio dell'attrezzo di serraggio.

Oltre alle lunghezze standard dei tiranti a U quadri indicate nella tabella, sono disponibili numerose altre lunghezze reperibili nella serie 951.1.

Specifiche

Meccanismo di bloccaggio

  • AcciaioST
    • Parti in lamiera
      Acciaio temprato C10, zincato, passivato blu
    • Tiranti a U quadri
      Acciaio St 37, zincato, passivato blu
    • Perni di appoggio temprati
    • Rivetti di appoggio temprati
    • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale
  • Acciaio INOXNI
    • Parti in lamiera, chiusura con tirante a U AISI 304
    • Perni di appoggio, cuscinetti di appoggio AISI 303
    • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale

Impugnatura
Plastica
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Accessorio

Tiranti a U quadri GN 951.1

Nascondi disegno tecnico
GN 851.4 Attrezzi di serraggio a tirante, acciaio/acciaio INOX, per operazioni di trazione, con meccanismo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T3LCon tirante a U quadro, con fermo
T3Senza tirante a U quadro, con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007000134552543848,526M 88,56723
Mostra / Nascondi colonne
Misural1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
per w2 = 0
sw1w2
Intervallo regolabile
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


Materiale


Misura
Tipo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,86
più IVA 3,96 €
lordo 24,82 €
In magazzino
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 851.4-160-T3L-STGN 851.4-160-T3-STGN 851.4-160-T3L-NIGN 851.4-160-T3-NIGN 851.4-320-T3L-STGN 851.4-320-T3-STGN 851.4-320-T3L-NIGN 851.4-320-T3-NIGN 851.4-700-T3L-STGN 851.4-700-T3-STGN 851.4-700-T3L-NIGN 851.4-700-T3-NI