GN 851.4 Cepos de palanca Acero/acero inoxidable, actuados por tracción, con mecanismo de bloqueo

Cepos de palanca GN 851.4: Acero/acero inoxidable, actuados por tracción, con mecanismo de bloqueo
Tipo: T3L - Con estribo de tracción cuadrado, con contrapieza
Material: ST - Acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 851.4 se bloquean de forma segura mientras están en la posición de apriete, para evitar que se suelten accidentalmente o debido a vibraciones. El bloqueo se puede soltar con una sola mano. La carrera del estribo de tracción cuadrado puede ajustarse en su rango.

En la posición de sujeción, el estribo de tracción cuadrado queda perpendicular al brazo de sujeción y al plano de fijación del cepo de palanca.

Además de las longitudes estándar de los estribos de tracción cuadrados que se indican en la tabla, también se ofrecen otras longitudes en la serie GN 951.1.

Especificación

Mecanismo de tensado

  • AceroST
    • Piezas de chapa
      Acero endurecido superficialmente C10, zincado, pasivado azul
    • Estribos de tracción cuadrados
      Acero St 37, zincado, pasivado azul
    • Pasadores de articulación templados
    • Remaches de articulación en acero endurecido
    • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial
  • Acero inoxidableNI
    • Piezas de chapa, estribo de tracción AISI 304
    • Pasadores de articulación, remaches de articulación AISI 303
    • Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial

Empuñadura
Plástico
rojo, resistente a aceites


RoHS

Accesorio

Estribos de tracción GN 951.1

Ocultar dibujo técnico
GN 851.4 Cepos de palanca, acero/acero inoxidable, actuados por tracción, con mecanismo de bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T3LCon estribo de tracción cuadrado, con contrapieza
T3Sin estribo de tracción cuadrado, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza de retención
a1a2b1b2b3b4b5d1d2h1h2
160160052526352125,514M 44,33710
32032008373644323722M 66,55415
7007000134552543848,526M 88,56723
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
para w2 = 0
sw1w2
Intervalo de ajuste
160684,5226,5136,714,35223210
320106625,58,51910,520,57835321
700147836,5103213,5271023,56425

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Material


Tamaño
Tipo


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,86
más IVA 3,96 €
bruto 24,82 €
En stock
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 851.4-160-T3L-STGN 851.4-160-T3-STGN 851.4-160-T3L-NIGN 851.4-160-T3-NIGN 851.4-320-T3L-STGN 851.4-320-T3-STGN 851.4-320-T3L-NIGN 851.4-320-T3-NIGN 851.4-700-T3L-STGN 851.4-700-T3-STGN 851.4-700-T3L-NIGN 851.4-700-T3-NI