GN 218 Loquets à came Acier

Loquets à came  GN 218: Acier
Masquer schéma technique
GN 218 Loquets à came, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Ldirection de serrage rotation à gauche
Rdirection de serrage rotation à droite
Afficher/Masquer colonnes
d1d2  H8d3l1l2l3l4
35B 8B 101815773
65B 12-23201075
80B 16-27241296

Configuration et prix

Matériau

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Matériau

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,23
plus TVA 0,23 €
brute 1,46 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R