GN 991 Päätytulpat putkiin Muovi, suorakaide

Päätytulpat putkiin GN 991: Muovi, suorakaide
ELESA original design
code: NIL.R
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Putkien päätytulpat GN 991 on suunniteltu putkien päiden sulkemiseen turvallisuus- tai visuaalisista syistä.

Ne painetaan putken päähän joko käsin tai lekalla.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyeteeni PE)

  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • harmaa, RAL 7042, matta viimeistelyGRGR

RoHS

Tilauksesta

muut koot
valkoinen, RAL 9003, matta WS

Piilota tekninen piirros
GN 991 Päätytulpat putkiin, muovi, suorakaide luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
s1s2wl1l2
R 20100,8 ... 2312
R 20151 ... 2511,5
R 25100,8 ... 2311,5
R 25151 ... 2,5511,5
R 25201 ... 3511,5
R 30101 ... 2511,5
R 30151 ... 2,5511,5
R 30201 ... 3511,5
R 35201 ... 2,5511,5
R 35251 ... 3511,5
R 40151 ... 2512
R 40201 ... 3512
R 40251 ... 3511,5
R 40301 ... 3511
R 45151,5 ... 2511
R 45201 ... 3511,5
R 45251 ... 3512
R 50201 ... 3515
R 50251 ... 3511,5
R 50301 ... 3512
R 50351 ... 3,5514,5
R 50401,5 ... 3515
R 60201 ... 3514,5
R 60301 ... 2,5515
R 60401 ... 3514
R 60501,5 ... 3,5514,5
R 70301 ... 3515
R 70401,5 ... 3520
R 80201 ... 3518
R 80301 ... 2,5514,5
R 80401 ... 3514,5
R 80501,5 ... 4522
R 80601,5 ... 3,5525
R 100401,5 ... 4514,5
R 100501,5 ... 4,5524

Koonti ja hinta

Pituus s1
Pituus s2
Väri
GR
SW
Eritelmät

Pituus s1
Pituus s2
Väri
GR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,13
plus ALV 0,02 €
brutto 0,15 €
Varastossa
ELESA Code: 435410-C9
Kuvaus: NIL.R-20x10-C9
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090