GN 991 Tapones para tubos Plástico, rectangular

Tapones para tubos GN 991: Plástico, rectangular
ELESA original design
code: NIL.R
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los tapones para tubos GN 991 han sido diseñados para cerrar extremos de tubos por razones de seguridad o estéticas.

Se insertan en el tubo a presión, ya sea con la mano o con un martillo blando.

Especificación

Plástico (polietileno PE)

  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • gris, RAL 7042, acabado mateGRGR

RoHS

Bajo pedido

otros tamaños
color blanco (WS)

Ocultar dibujo técnico
GN 991 Tapones para tubos, plástico, rectangulares Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
s1s2wl1l2
R 20100,8 ... 2312
R 20151 ... 2511,5
R 25100,8 ... 2311,5
R 25151 ... 2,5511,5
R 25201 ... 3511,5
R 30101 ... 2511,5
R 30151 ... 2,5511,5
R 30201 ... 3511,5
R 35201 ... 2,5511,5
R 35251 ... 3511,5
R 40151 ... 2512
R 40201 ... 3512
R 40251 ... 3511,5
R 40301 ... 3511
R 45151,5 ... 2511
R 45201 ... 3511,5
R 45251 ... 3512
R 50201 ... 3515
R 50251 ... 3511,5
R 50301 ... 3512
R 50351 ... 3,5514,5
R 50401,5 ... 3515
R 60201 ... 3514,5
R 60301 ... 2,5515
R 60401 ... 3514
R 60501,5 ... 3,5514,5
R 70301 ... 3515
R 70401,5 ... 3520
R 80201 ... 3518
R 80301 ... 2,5514,5
R 80401 ... 3514,5
R 80501,5 ... 4522
R 80601,5 ... 3,5525
R 100401,5 ... 4514,5
R 100501,5 ... 4,5524

Estructura y precio

Longitud s1
Longitud s2
Color
GR
SW
Especificaciones

Longitud s1
Longitud s2
Color
GR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,13
más IVA 0,02 €
bruto 0,15 €
En stock
ELESA Code: 435410-C9
Descripción: NIL.R-20x10-C9
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090