GN 343.5 Patas de nivelación de Acero inoxidable, con rosca hembra

Tipo: OS - sin tapa de plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

La carga estática de las patas de nivelación de acero inoxidable GN 343.5 está limitada por la capacidad de carga de la rótula (AISI 303).

Los valores de carga estática que se indican en la tabla se refieren a una carga vertical neta en relación con la pata de nivelación. En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Las patas de nivelación de acero inoxidable GN 343.5 no se pueden desmontar.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


Tipo KS/KSE
Tapa de plástico
Poliacetal (POM)

  • KS: blanco (natural) RAL 9001
  • KSE: negro, eléctricamente conductivo
    Resistividad superficial < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tipo KR/KRE
Tapa de plástico
Elastómero (TPE), 78 Shore A ≈

  • KR: negro
  • KRE: negro, eléctricamente conductivo
    Resistividad superficial < 106Ω
    Resistividad volumétrica < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 343.5 Patas de nivelación, acero inoxidable, con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSsin tapa de plástico
KRcon tapa de plástico, antideslizante
KScon tapa de plástico, deslizante
KSEcon tapa de plástico, deslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
KREcon tapa de plástico, antideslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l2l3l4l5A/Ft
mín.
Carga estática en kN
(ver Información)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo R, KRE
25M 61920,545,512941
25M 81920,545,512971
32M 82324,556,512972
32M 102324,556,51510,5112
40M 102627,567,51510,5113
40M 122627,567,51711,5163
50M 102829,578,51510,5115
50M 122829,578,51711,5165
60M 123637,58,5101711,5167
60M 163637,58,5102416307

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo





Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Tipo





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,63
más IVA 1,45 €
bruto 9,08 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,29 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,033 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098