JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 932 Maniglie blocca porta con serratura Plastica, con e senza serratura

Foto

GN 932 Maniglie blocca porta con serratura, plastica, con e senza serratura Tipo: S - Senza serratura, solo chiusura a scatto
ELESA original design
code: ESC
Tipo: S - Senza serratura, solo chiusura a scatto
GN 932 Maniglie blocca porta con serratura, plastica, con e senza serratura Tipo: S - Senza serratura, solo chiusura a scatto GN 932 Maniglie blocca porta con serratura, plastica, con e senza serratura Tipo: SCE - Con chiave, con serratura (stessa serratura) GN 932 Maniglie blocca porta con serratura, plastica, con e senza serratura Tipo: SCU - Con chiave, con serratura (serratura diversa)
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie blocca porta con serratura GN 932 sono molto facili da montare. Maniglia e serratura (a scatto o a chiave) sono integrate in un unico elemento. Inoltre, la maniglia e quindi la porta sono montate lateralmente nella sezione di chiusura.

La chiave ruota di 180° e può essere inserita o estratta in entrambe le posizioni finali.

I tipi con serratura standard consentono di aprire ogni serratura con la stessa chiave. Per i tipi con serratura diversa esistono più di 200 varianti di serratura.

Le versioni con serratura (tipo SCE e tipo SCU) vengono fornite con due chiavi.

Specifiche

Plastica tecnopolimero

  • Parte maniglia (poliammide PA)
  • Parte serratura (poliacetale POM)
  • Resistente a temperature fino a 60 °C
  • Nero, finitura matt

Meccanismo di bloccaggio
Lega di zinco pressofusa, nichelata


Chiave
Ottone, nichelato
con impugnatura in plastica


Levetta di chiusura
Acciaio zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 932 Maniglie blocca porta con serratura, plastica, con e senza serratura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SSenza serratura, solo chiusura a scatto
SCECon chiave, con serratura (stessa serratura)
SCUCon chiave, con serratura (serratura diversa)
Mostra / Nascondi colonne
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6m1m2m3
906317572,529257257213,540,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,71
più IVA 3,55 €
lordo 22,26 €
In magazzino
ELESA Code: 225031
Descrizione: ESCKU.90-6
Peso: 0,115 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").