GN 449.1 Oven salvat jousipultilla Muovi, säädettävä, kannellinen

Oven salvat jousipultilla GN 449.1: Muovi, säädettävä, kannellinen
ELESA original design
code: BMST
Tyyppi: A - Pikalukko, ilman lukitussalpaa, ilman sormikahvaa
Väri: LG - harmaa, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

Jousipultilla varustetut GN 449.1 -oven salvat voidaan asentaa muotoiltuihin osiin ja niiden avulla kääntöovien piteleminen on helpompaa.

Jousipultilla varustetut oven salvat voidaan asentaa urien ansiosta muotoiltuihin osiin erilaisilla poikkileikkauksilla. Lisäksi salvan toimintaan tarvittava 1 mm etäisyys yksittäisten elementtien välillä on helposti säädettävissä.

Sormikahvalla varustetussa mallissa (tyyppi B) ovi pysyy suljettuna muotolukituksen vaikutuksesta. Ovi avataan avaamalla sormikahva. Tällä kahvalla vältetään ylimääräisen lisäkahvan käyttö.

Jousipultilla varustetut GN 449.1 -oven salvat toimitetaan irrallisina.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta viimeistelySWSW
  • harmaa, matta viimeistelyLGLG

Suojus
Muovi
(polybutyleenitereftalaatti - PBT)


Laakerilevy
Teräs, mustattu


Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 449.1 Oven salvat jousipultilla, muovi, säädettävä, kannellinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APikalukko, ilman lukitussalpaa, ilman sormikahvaa
BPikalukko, lukitussalvalla, sormikahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
bPitovoima FH  N
(Tyyppi A 1 mm etäisyydellä)
57100

Koonti ja hinta

Leveys b
Tyyppi


Väri
LG
SW
Leveys b
Tyyppi


Väri
LG
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,69
plus ALV 1,46 €
brutto 9,15 €
Varastossa
ELESA Code: 627011-C33
Kuvaus: BMST.32-32-SL6-C33
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 449.1-57-A-SWGN 449.1-57-B-SWGN 449.1-57-A-LGGN 449.1-57-B-LG