DIN 444 Ruostumaton teräs - kääntöpultit

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tarkkuustyyppisiä kääntöpultteja DIN 444 käytetään pääasiassa jigin valmistukseen ja kiinnityksiin.

Kone- ja jigin valmistuksen vaatimalla tarkkuudella valmistettujen osien toleranssit ovat alhaisemmat kuin DIN-tuoteluokkien vaatimat toleranssit.

Virallisesta standardilehdestä poiketen ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio tuotetaan arvolla 1.4305. Lisäksi kierteen pituus lºº2ºº on pidempi.

Osien varastointia ajatellen sylinterinkannen olakepultteja GN 732.1 voi käyttää kokoihin M6, M8, M10 ja M12.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI
    • AISI 303
    • sorvattu, kierre valssattu
    • matta, sinkopuhdistettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 444 Ruostumaton teräs - kääntöpultit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1l2d2 H7d3 -0,4s -0,15d4
M 55075-3251265
M 65075-3261476
M 85075-3281898
M 1050751004010201210
M 12751001304012251412
M 16751001305016321716
M 201001301606318402220

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Eritelmät

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,81
plus ALV 1,10 €
brutto 6,91 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
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
DIN 444-M5-50-NIDIN 444-M5-75-NIDIN 444-M6-50-NIDIN 444-M6-75-NIDIN 444-M8-50-NIDIN 444-M8-75-NIDIN 444-M10-50-NIDIN 444-M10-75-NIDIN 444-M10-100-NIDIN 444-M12-75-NIDIN 444-M12-100-NIDIN 444-M12-130-NIDIN 444-M16-75-NIDIN 444-M16-100-NIDIN 444-M16-130-NIDIN 444-M20-100-NIDIN 444-M20-130-NIDIN 444-M20-160-NI