DIN 444 Edelstahl-Augenschrauben

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die hier aufgeführten Augenschrauben DIN 444 sind nur ein Auszug aus dem amtlichen Normblatt.

In einer Präzisionsausführung gefertigt, wie sie im Maschinen- und Vorrichtungsbau gefordert wird, sind die angegebenen Toleranzen kleiner als in den DIN-Produktklassen gefordert.

Abweichend vom amtlichen Normblatt ist die Edelstahl-Ausführung in 1.4305 gefertigt. Außerdem ist die Gewindelänge l2 größer.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Ausführung

  • EdelstahlNI
    • nichtrostend, 1.4305
    • gedreht, Gewinde gerollt
    • matt gestrahlt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 444 Augenschrauben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1l2d2  H7d3  -0,4-0,15d4
M 55075-3251265
M 65075-3261476
M 85075-3281898
M 1050751004010201210
M 12751001304012251412
M 16751001305016321716
M 201001301606318402220

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausführungen

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,10 €
brutto 6,91 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,16 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535
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
DIN 444-M5-50-NIDIN 444-M5-75-NIDIN 444-M6-50-NIDIN 444-M6-75-NIDIN 444-M8-50-NIDIN 444-M8-75-NIDIN 444-M10-50-NIDIN 444-M10-75-NIDIN 444-M10-100-NIDIN 444-M12-75-NIDIN 444-M12-100-NIDIN 444-M12-130-NIDIN 444-M16-75-NIDIN 444-M16-100-NIDIN 444-M16-130-NIDIN 444-M20-100-NIDIN 444-M20-130-NIDIN 444-M20-160-NI