DIN 444 Tornillos de ojo de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos de ojo de precisión DIN 444 se usan principalmente para plantillas y herramientas de fijación.

Producidos en una versión de precisión como se requiere en la construcción de máquinas y dispositivos, las tolerancias indicadas son inferiores a las exigidas en las clases de productos DIN.

A diferencia de lo establecido en la norma oficial, la versión de acero inoxidable se produce con material n.º 1.4305. Además, la longitud de la rosca l2 es mayor.

Para facilitar de gestión de stock, los tornillos de collar de cabeza cilíndrica GN 732.1 pueden utilizarse para los tamaños M6, M8, M10 y M12.

Especificación

  • Acero inoxidableNI
    • AISI 303
    • torneado, rosca laminada
    • granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 444 Tornillos de ojo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1l2d2  H7d3  -0,4-0,15d4
M 55075-3251265
M 65075-3261476
M 85075-3281898
M 1050751004010201210
M 12751001304012251412
M 16751001305016321716
M 201001301606318402220

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,81
más IVA 1,10 €
bruto 6,91 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,16 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
DIN 444-M5-50-NIDIN 444-M5-75-NIDIN 444-M6-50-NIDIN 444-M6-75-NIDIN 444-M8-50-NIDIN 444-M8-75-NIDIN 444-M10-50-NIDIN 444-M10-75-NIDIN 444-M10-100-NIDIN 444-M12-75-NIDIN 444-M12-100-NIDIN 444-M12-130-NIDIN 444-M16-75-NIDIN 444-M16-100-NIDIN 444-M16-130-NIDIN 444-M20-100-NIDIN 444-M20-130-NIDIN 444-M20-160-NI