Descrizione del prodotto
Le viti a occhiello di precisione DIN 444 vengono utilizzate principalmente per maschere e attrezzature.
Essendo prodotte in versione di precisione, come richiesto nella costruzione di macchine e maschere, le tolleranze indicate sono inferiori a quelle richieste dalle classi di prodotto DIN.
In deroga al foglio di normalizzazione ufficiale, la versione in acciaio INOX è prodotta con 1.4305. Inoltre, la lunghezza della filettatura l2 è maggiore.
Per motivi di scorte è possibile utilizzare le viti a colletto GN 732.1 per le misure M 6, M 8, M 10 e M 12.
Specifiche
- Acciaio INOXNI AISI 303
- Tornito, filettatura rullata
- Finitura matt da sabbiatura
RoHS