GN 1140 Kiinnitysholkit Ruostumaton teräs, kuulalukitustapeille/lukitustapeille

Kiinnitysholkit GN 1140: Ruostumaton teräs, kuulalukitustapeille/lukitustapeille
Tyyppi: B - kauluksella

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 1140 kiinnitysholkit on suunniteltu kuulalukitustapeille, kuten GN 113.3, tai lukitustapeille GN 114.2. Niitä käytetään silloin, kun olemassa olevan seinän paksuus on vähäinen tai pohjareikään asentamiseen. Ne tarjoavat myös lisävahvistusta silloin, kun lukitustappia tai kuulalukitustappia käytetään pehmeiden ja arkojen materiaalien kanssa.

Tyypissä B on määritelty ruuvaussyvyys kauluksesta johtuen. Uppokannalla varustettu tyyppi S mahdollistaa keskitetyn ja upotetun asentamisen helposti luotuun reikään.
Kiinnitysholkit sopivat seuraaviin lukitustappeihin ja kuulalukitustappeihin: GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303NI


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 1140 Kiinnitysholkit, ruostumaton teräs, kuulalukitustapeille/lukitustapeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkauluksella
Suppokannalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5d6l1l2l3swt1t2t3
5 +0,10/+0,02M 1216189,46,516,52124101,517,5
6 +0,10/+0,02M 14182011,48,217,52325102,518,5
8 +0,10/+0,02M 1620221311,119,5253610320,5
10 +0,15/+0,05M 20252716,413,421,5283810422
12 +0,15/+0,05M 24303219,615,429,53941020533,5
16 +0,15/+0,05M 3036382520,333,54341020736,5

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Materiaali

Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,89
plus ALV 1,50 €
brutto 9,39 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI