DIN 910 Kierretapit Teräs / Ruostumaton teräs, kauluksella ja ulkokuusiolla

Kierretapit  DIN 910: Teräs / Ruostumaton teräs, kauluksella ja ulkokuusiolla
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: AC - kuparitiivisteellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

DIN 910 -kierretappeja käytetään esimerkiksi vaihdelaatikoiden ja hydraulisten säiliöiden täyttö-, tyhjennys- tai tarkastusaukoissa.

Tekninen eritelmä

Kierretappi

  • TeräsST
    • Sinkitty, sinipassivoitu
    • Vetolujuusluokka 5.8
  • Ruostumaton teräsA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Tiiviste DIN 7603 tyyppi AC / AA / AN


RoHS

Lisävaruste

Tiivisteet DIN 7603

Piilota tekninen piirros
DIN 910 Kierretapit, Teräs / Ruostumaton teräs, kauluksella ja ulkokuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
ACkuparitiivisteellä
AAalumiinitiivisteellä
ANruostumaton teräs tiiviste
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Teräs ST
d1
Ruostumaton teräs A4

Steel ST
Stainless Steel A4
d2 h14d3d4
Tiiviste
Ulkoläpimitta
l1 ±0,2l2 ±0,5l3sA/F
M 8 x 1M 8 x 1-148,311,5896 - 1110
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,5896110
--G 1/8141013,5896110
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,31612961,513
--G 1/41813,41812961,513
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,31812961,513
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,32012961,517
--G 3/822172112961,517
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,322121281,517
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,324141281,519
--G 1/22621,326141281,519
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,327141281,519
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,32914139222
M 26 x 1,5--3126,331161410224
M 27 x 2--3227,332161410224
--G 3/43226,732161410224
M 30 x 1,5--3630,336161410224
M 33 x 2--3933,339161611227
--G 13933,539161611227
M 42 x 2--4942,349161712230
--G 1 1/44942,249161712230
M 48 x 2--5548,355161712230
--G 1 1/25548,155161712230

Koonti ja hinta

Materiaali


Kierre d1 (Teräs)
Kierre d1 (Ruostumaton teräs)
tuumakierre d1
Tyyppi




Materiaali


Kierre d1 (Teräs)
Kierre d1 (Ruostumaton teräs)
tuumakierre d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,17
plus ALV 0,22 €
brutto 1,39 €
Varastossa
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181582
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
DIN 910-ST-M8x1-ADIN 910-A4-M8x1-ADIN 910-ST-M8x1-ACDIN 910-A4-M8x1-ACDIN 910-ST-M8x1-AADIN 910-A4-M8x1-AADIN 910-ST-M8x1-ANDIN 910-A4-M8x1-ANDIN 910-ST-M10x1-ADIN 910-A4-M10x1-ADIN 910-ST-M10x1-ACDIN 910-A4-M10x1-ACDIN 910-ST-M10x1-AADIN 910-A4-M10x1-AADIN 910-ST-M10x1-ANDIN 910-A4-M10x1-ANDIN 910-ST-G1/8-ADIN 910-A4-G1/8-ADIN 910-ST-G1/8-ACDIN 910-A4-G1/8-ACDIN 910-ST-G1/8-AADIN 910-A4-G1/8-AADIN 910-ST-G1/8-ANDIN 910-A4-G1/8-ANDIN 910-ST-M12x1,5-ADIN 910-A4-M12x1,5-ADIN 910-ST-M12x1,5-ACDIN 910-A4-M12x1,5-ACDIN 910-ST-M12x1,5-AADIN 910-A4-M12x1,5-AADIN 910-ST-M12x1,5-ANDIN 910-A4-M12x1,5-ANDIN 910-ST-G1/4-ADIN 910-A4-G1/4-ADIN 910-ST-G1/4-ACDIN 910-A4-G1/4-ACDIN 910-ST-G1/4-AADIN 910-A4-G1/4-AADIN 910-ST-G1/4-ANDIN 910-A4-G1/4-ANDIN 910-ST-M14x1,5-ADIN 910-A4-M14x1,5-ADIN 910-ST-M14x1,5-ACDIN 910-A4-M14x1,5-ACDIN 910-ST-M14x1,5-AADIN 910-A4-M14x1,5-AADIN 910-ST-M14x1,5-ANDIN 910-A4-M14x1,5-ANDIN 910-ST-M16x1,5-ADIN 910-A4-M16x1,5-ADIN 910-ST-M16x1,5-ACDIN 910-A4-M16x1,5-ACDIN 910-ST-M16x1,5-AADIN 910-A4-M16x1,5-AADIN 910-ST-M16x1,5-ANDIN 910-A4-M16x1,5-ANDIN 910-ST-G3/8-ADIN 910-A4-G3/8-ADIN 910-ST-G3/8-ACDIN 910-A4-G3/8-ACDIN 910-ST-G3/8-AADIN 910-A4-G3/8-AADIN 910-ST-G3/8-ANDIN 910-A4-G3/8-ANDIN 910-ST-M18x1,5-ADIN 910-A4-M18x1,5-ADIN 910-ST-M18x1,5-ACDIN 910-A4-M18x1,5-ACDIN 910-ST-M18x1,5-AADIN 910-A4-M18x1,5-AADIN 910-ST-M18x1,5-ANDIN 910-A4-M18x1,5-ANDIN 910-ST-M20x1,5-ADIN 910-A4-M20x1,5-ADIN 910-ST-M20x1,5-ACDIN 910-A4-M20x1,5-ACDIN 910-ST-M20x1,5-AADIN 910-A4-M20x1,5-AADIN 910-ST-M20x1,5-ANDIN 910-A4-M20x1,5-ANDIN 910-ST-G1/2-ADIN 910-A4-G1/2-ADIN 910-ST-G1/2-ACDIN 910-A4-G1/2-ACDIN 910-ST-G1/2-AADIN 910-A4-G1/2-AADIN 910-ST-G1/2-ANDIN 910-A4-G1/2-ANDIN 910-ST-M22x1,5-ADIN 910-A4-M22x1,5-ADIN 910-ST-M22x1,5-ACDIN 910-A4-M22x1,5-ACDIN 910-ST-M22x1,5-AADIN 910-A4-M22x1,5-AADIN 910-ST-M22x1,5-ANDIN 910-A4-M22x1,5-ANDIN 910-ST-M24x1,5-ADIN 910-A4-M24x1,5-ADIN 910-ST-M24x1,5-ACDIN 910-A4-M24x1,5-ACDIN 910-ST-M24x1,5-AADIN 910-A4-M24x1,5-AADIN 910-ST-M24x1,5-ANDIN 910-A4-M24x1,5-ANDIN 910-ST-M26x1,5-ADIN 910-ST-M26x1,5-ACDIN 910-ST-M26x1,5-AADIN 910-ST-M26x1,5-ANDIN 910-ST-M27x2-ADIN 910-ST-M27x2-ACDIN 910-ST-M27x2-AADIN 910-ST-M27x2-ANDIN 910-ST-G3/4-ADIN 910-A4-G3/4-ADIN 910-ST-G3/4-ACDIN 910-A4-G3/4-ACDIN 910-ST-G3/4-AADIN 910-A4-G3/4-AADIN 910-ST-G3/4-ANDIN 910-A4-G3/4-ANDIN 910-ST-M30x1,5-ADIN 910-ST-M30x1,5-ACDIN 910-ST-M30x1,5-AADIN 910-ST-M30x1,5-ANDIN 910-ST-M33x2-ADIN 910-ST-M33x2-ACDIN 910-ST-M33x2-AADIN 910-ST-M33x2-ANDIN 910-ST-G1-ADIN 910-A4-G1-ADIN 910-ST-G1-ACDIN 910-A4-G1-ACDIN 910-ST-G1-AADIN 910-A4-G1-AADIN 910-ST-G1-ANDIN 910-A4-G1-ANDIN 910-ST-M42x2-ADIN 910-ST-M42x2-ACDIN 910-ST-M42x2-AADIN 910-ST-M42x2-ANDIN 910-ST-G11/4-ADIN 910-A4-G11/4-ADIN 910-ST-G11/4-ACDIN 910-A4-G11/4-ACDIN 910-ST-G11/4-AADIN 910-A4-G11/4-AADIN 910-ST-G11/4-ANDIN 910-A4-G11/4-ANDIN 910-ST-M48x2-ADIN 910-ST-M48x2-ACDIN 910-ST-M48x2-AADIN 910-ST-M48x2-ANDIN 910-ST-G11/2-ADIN 910-A4-G11/2-ADIN 910-ST-G11/2-ACDIN 910-A4-G11/2-ACDIN 910-ST-G11/2-AADIN 910-A4-G11/2-AADIN 910-ST-G11/2-ANDIN 910-A4-G11/2-AN