DIN 908 Kierretapit Teräs / ruostumaton teräs, kauluksella ja sisäkuusiolla

Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: AA - alumiinitiivisteellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

DIN 908 -kierretappeja käytetään esimerkiksi vaihdelaatikoiden ja hydraulisten säiliöiden täyttö-, tyhjennys- tai tarkastusaukoissa.

Tekninen eritelmä

Kierretappi

  • TeräsST
    • Sinkitty, sinipassivoitu
    • Vetolujuusluokka 5.8
  • Ruostumaton teräsA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Tiiviste DIN 7603
tyyppi AC / AA / AN


RoHS

Lisävaruste

Tiivisteet DIN 7603

Piilota tekninen piirros
DIN 908 Kierretapit, teräs / ruostumaton teräs, kauluksella ja sisäkuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
ACkuparitiivisteellä
AAalumiinitiivisteellä
ANruostumaton teräs tiiviste
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Teräs ST
d1
Ruostumaton teräs A4

Steel ST
Stainless_Steel A4
d2 h14d3d4
Tiiviste
Ulkoläpimitta
l1 ±0,2l2 +0,5savainväli A/F
M 8 x 1M 8 x 1-128,311,58314
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,58315
--G 1/8141013,58315
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,3161231,56
--G 1/41813,4181231,56
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,3181231,56
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,3201231,58
--G 3/82217211231,58
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,3221241,58
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,3241441,510
--G 1/22621,3261441,510
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,3271441,510
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,329144212
M 26 x 1,5--3126,331164212
M 27 x 2--3227,332164212
--G 3/43226,732164212
M 30 x 1,5--3630,336164217
M 33 x 2--3933,339165217
--G 13933,539165217
M 42 x 2--4942,349165222
--G 1 1/44942,249165222
M 48 x 2--5548,355165224
--G 1 1/25548,155165224

Koonti ja hinta

Materiaali


Kierre d1
Kierre d1
tuumakierre d1
Tyyppi




Materiaali


Kierre d1
Kierre d1
tuumakierre d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,33
plus ALV 0,06 €
brutto 0,39 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181568
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
DIN 908-ST-M8x1-ADIN 908-ST-M8x1-ACDIN 908-ST-M8x1-AADIN 908-ST-M8x1-ANDIN 908-A4-M8x1-ADIN 908-A4-M8x1-ACDIN 908-A4-M8x1-AADIN 908-A4-M8x1-ANDIN 908-ST-M10x1-ADIN 908-ST-M10x1-ACDIN 908-ST-M10x1-AADIN 908-ST-M10x1-ANDIN 908-A4-M10x1-ADIN 908-A4-M10x1-ACDIN 908-A4-M10x1-AADIN 908-A4-M10x1-ANDIN 908-ST-G1/8-ADIN 908-ST-G1/8-ACDIN 908-ST-G1/8-AADIN 908-ST-G1/8-ANDIN 908-A4-G1/8-ADIN 908-A4-G1/8-ACDIN 908-A4-G1/8-AADIN 908-A4-G1/8-ANDIN 908-ST-M12x1,5-ADIN 908-ST-M12x1,5-ACDIN 908-ST-M12x1,5-AADIN 908-ST-M12x1,5-ANDIN 908-A4-M12x1,5-ADIN 908-A4-M12x1,5-ACDIN 908-A4-M12x1,5-AADIN 908-A4-M12x1,5-ANDIN 908-ST-G1/4-ADIN 908-ST-G1/4-ACDIN 908-ST-G1/4-AADIN 908-ST-G1/4-ANDIN 908-A4-G1/4-ADIN 908-A4-G1/4-ACDIN 908-A4-G1/4-AADIN 908-A4-G1/4-ANDIN 908-ST-M14x1,5-ADIN 908-ST-M14x1,5-ACDIN 908-ST-M14x1,5-AADIN 908-ST-M14x1,5-ANDIN 908-A4-M14x1,5-ADIN 908-A4-M14x1,5-ACDIN 908-A4-M14x1,5-AADIN 908-A4-M14x1,5-ANDIN 908-ST-M16x1,5-ADIN 908-ST-M16x1,5-ACDIN 908-ST-M16x1,5-AADIN 908-ST-M16x1,5-ANDIN 908-A4-M16x1,5-ADIN 908-A4-M16x1,5-ACDIN 908-A4-M16x1,5-AADIN 908-A4-M16x1,5-ANDIN 908-ST-G3/8-ADIN 908-ST-G3/8-ACDIN 908-ST-G3/8-AADIN 908-ST-G3/8-ANDIN 908-A4-G3/8-ADIN 908-A4-G3/8-ACDIN 908-A4-G3/8-AADIN 908-A4-G3/8-ANDIN 908-ST-M18x1,5-ADIN 908-ST-M18x1,5-ACDIN 908-ST-M18x1,5-AADIN 908-ST-M18x1,5-ANDIN 908-A4-M18x1,5-ADIN 908-A4-M18x1,5-ACDIN 908-A4-M18x1,5-AADIN 908-A4-M18x1,5-ANDIN 908-ST-M20x1,5-ADIN 908-ST-M20x1,5-ACDIN 908-ST-M20x1,5-AADIN 908-ST-M20x1,5-ANDIN 908-A4-M20x1,5-ADIN 908-A4-M20x1,5-ACDIN 908-A4-M20x1,5-AADIN 908-A4-M20x1,5-ANDIN 908-ST-G1/2-ADIN 908-ST-G1/2-ACDIN 908-ST-G1/2-AADIN 908-ST-G1/2-ANDIN 908-A4-G1/2-ADIN 908-A4-G1/2-ACDIN 908-A4-G1/2-AADIN 908-A4-G1/2-ANDIN 908-ST-M22x1,5-ADIN 908-ST-M22x1,5-ACDIN 908-ST-M22x1,5-AADIN 908-ST-M22x1,5-ANDIN 908-A4-M22x1,5-ADIN 908-A4-M22x1,5-ACDIN 908-A4-M22x1,5-AADIN 908-A4-M22x1,5-ANDIN 908-ST-M24x1,5-ADIN 908-ST-M24x1,5-ACDIN 908-ST-M24x1,5-AADIN 908-ST-M24x1,5-ANDIN 908-A4-M24x1,5-ADIN 908-A4-M24x1,5-ACDIN 908-A4-M24x1,5-AADIN 908-A4-M24x1,5-ANDIN 908-ST-M26x1,5-ADIN 908-ST-M26x1,5-ACDIN 908-ST-M26x1,5-AADIN 908-ST-M26x1,5-ANDIN 908-ST-M27x2-ADIN 908-ST-M27x2-ACDIN 908-ST-M27x2-AADIN 908-ST-M27x2-ANDIN 908-ST-G3/4-ADIN 908-ST-G3/4-ACDIN 908-ST-G3/4-AADIN 908-ST-G3/4-ANDIN 908-A4-G3/4-ADIN 908-A4-G3/4-ACDIN 908-A4-G3/4-AADIN 908-A4-G3/4-ANDIN 908-ST-M30x1,5-ADIN 908-ST-M30x1,5-ACDIN 908-ST-M30x1,5-AADIN 908-ST-M30x1,5-ANDIN 908-ST-M33x2-ADIN 908-ST-M33x2-ACDIN 908-ST-M33x2-AADIN 908-ST-M33x2-ANDIN 908-ST-G1-ADIN 908-ST-G1-ACDIN 908-ST-G1-AADIN 908-ST-G1-ANDIN 908-A4-G1-ADIN 908-A4-G1-ACDIN 908-A4-G1-AADIN 908-A4-G1-ANDIN 908-ST-M42x2-ADIN 908-ST-M42x2-ACDIN 908-ST-M42x2-AADIN 908-ST-M42x2-ANDIN 908-ST-G11/4-ADIN 908-ST-G11/4-ACDIN 908-ST-G11/4-AADIN 908-ST-G11/4-ANDIN 908-A4-G11/4-ADIN 908-A4-G11/4-ACDIN 908-A4-G11/4-AADIN 908-A4-G11/4-ANDIN 908-ST-M48x2-ADIN 908-ST-M48x2-ACDIN 908-ST-M48x2-AADIN 908-ST-M48x2-ANDIN 908-ST-G11/2-ADIN 908-ST-G11/2-ACDIN 908-ST-G11/2-AADIN 908-ST-G11/2-ANDIN 908-A4-G11/2-ADIN 908-A4-G11/2-ACDIN 908-A4-G11/2-AADIN 908-A4-G11/2-AN