Produktfamilie: Edelstahl (726 Treffer)
Sie sind hier:
Produktübersicht
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
DIN 910 Verschlussschrauben
vorheriges Produkt
nächstes Produkt
DIN 910
Verschlussschrauben Stahl / Edelstahl, mit Bund und Außensechskant
Technische Zeichnung ausblenden
Artikelvarianten / Tabelle
Form
A ohne Dichtring
AC mit Kupfer-Dichtring
AA mit Aluminium-Dichtring
AN mit Edelstahl-Dichtring
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stahl ST
Edelstahl A4
Stahl ST
Edelstahl A4 d2 h14 d3 d4
Dichtung
Außen-Ø l1 ±0,2 l2 ±0,5 l3 s sw
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2
M 30 x 1,5
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
14
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
31
32
36
39
49
55
8,3
10
10,3
12,3
13,4
14,3
16,3
17
18,3
20,3
21,3
22,3
24,3
26,3
26,7
27,3
30,3
33,3
33,5
42,2
42,3
48,1
48,3
11,5
13,5
16
18
20
21
22
24
26
27
29
31
32
36
39
49
55
8
12
14
16
9
12
13
14
16
17
6 - 1
6
8
9
10
11
12
1
1,5
2
10
13
17
19
22
24
27
30
M 8 x 1 M 8 x 1 - 14 8,3 11,5 8 9 6 - 1 1 10
M 10 x 1 M 10 x 1 - 14 10,3 13,5 8 9 6 1 10
- - G 1/8 14 10 13,5 8 9 6 1 10
M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 - 17 12,3 16 12 9 6 1,5 13
- - G 1/4 18 13,4 18 12 9 6 1,5 13
M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 - 19 14,3 18 12 9 6 1,5 13
M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 - 21 16,3 20 12 9 6 1,5 17
- - G 3/8 22 17 21 12 9 6 1,5 17
M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 - 23 18,3 22 12 12 8 1,5 17
M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 - 25 20,3 24 14 12 8 1,5 19
- - G 1/2 26 21,3 26 14 12 8 1,5 19
M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 - 27 22,3 27 14 12 8 1,5 19
M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 - 29 24,3 29 14 13 9 2 22
M 26 x 1,5 - - 31 26,3 31 16 14 10 2 24
M 27 x 2 - - 32 27,3 32 16 14 10 2 24
- - G 3/4 32 26,7 32 16 14 10 2 24
M 30 x 1,5 - - 36 30,3 36 16 14 10 2 24
M 33 x 2 - - 39 33,3 39 16 16 11 2 27
- - G 1 39 33,5 39 16 16 11 2 27
M 42 x 2 - - 49 42,3 49 16 17 12 2 30
- - G 1 1/4 49 42,2 49 16 17 12 2 30
M 48 x 2 - - 55 48,3 55 16 17 12 2 30
- - G 1 1/2 55 48,1 55 16 17 12 2 30
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Artikelauswahl und -konfiguration
3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff
Gewinde d1 (Stahl)
Gewinde d1 (Edelstahl)
Zollgewinde d1
Form
Werkstoff
Gewinde d1 (Stahl)
Gewinde d1 (Edelstahl)
Zollgewinde d1
Form
Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)
Artikelnummer
Nettopreis
1,17
€
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 € brutto 1,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: R estriction o f (the use of certain) h azardous s ubstances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181582
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung: ab 175,00 € -> 10 % Rabatt ab 275,00 € -> 20 % Rabatt ab 375,00 € -> 30 % Rabatt Mindermengenzuschlag: -> 15,00 Euro bei Warenwert unter 25,00 € -> 10,00 Euro bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Stück
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen
DIN 910-ST-M8x1-A DIN 910-A4-M8x1-A DIN 910-ST-M8x1-AC DIN 910-A4-M8x1-AC DIN 910-ST-M8x1-AA DIN 910-A4-M8x1-AA DIN 910-ST-M8x1-AN DIN 910-A4-M8x1-AN DIN 910-ST-M10x1-A DIN 910-A4-M10x1-A DIN 910-ST-M10x1-AC DIN 910-A4-M10x1-AC DIN 910-ST-M10x1-AA DIN 910-A4-M10x1-AA DIN 910-ST-M10x1-AN DIN 910-A4-M10x1-AN DIN 910-ST-G1/8-A DIN 910-A4-G1/8-A DIN 910-ST-G1/8-AC DIN 910-A4-G1/8-AC DIN 910-ST-G1/8-AA DIN 910-A4-G1/8-AA DIN 910-ST-G1/8-AN DIN 910-A4-G1/8-AN DIN 910-ST-M12x1,5-A DIN 910-A4-M12x1,5-A DIN 910-ST-M12x1,5-AC DIN 910-A4-M12x1,5-AC DIN 910-ST-M12x1,5-AA DIN 910-A4-M12x1,5-AA DIN 910-ST-M12x1,5-AN DIN 910-A4-M12x1,5-AN DIN 910-ST-G1/4-A DIN 910-A4-G1/4-A DIN 910-ST-G1/4-AC DIN 910-A4-G1/4-AC DIN 910-ST-G1/4-AA DIN 910-A4-G1/4-AA DIN 910-ST-G1/4-AN DIN 910-A4-G1/4-AN DIN 910-ST-M14x1,5-A DIN 910-A4-M14x1,5-A DIN 910-ST-M14x1,5-AC DIN 910-A4-M14x1,5-AC DIN 910-ST-M14x1,5-AA DIN 910-A4-M14x1,5-AA DIN 910-ST-M14x1,5-AN DIN 910-A4-M14x1,5-AN DIN 910-ST-M16x1,5-A DIN 910-A4-M16x1,5-A DIN 910-ST-M16x1,5-AC DIN 910-A4-M16x1,5-AC DIN 910-ST-M16x1,5-AA DIN 910-A4-M16x1,5-AA DIN 910-ST-M16x1,5-AN DIN 910-A4-M16x1,5-AN DIN 910-ST-G3/8-A DIN 910-A4-G3/8-A DIN 910-ST-G3/8-AC DIN 910-A4-G3/8-AC DIN 910-ST-G3/8-AA DIN 910-A4-G3/8-AA DIN 910-ST-G3/8-AN DIN 910-A4-G3/8-AN DIN 910-ST-M18x1,5-A DIN 910-A4-M18x1,5-A DIN 910-ST-M18x1,5-AC DIN 910-A4-M18x1,5-AC DIN 910-ST-M18x1,5-AA DIN 910-A4-M18x1,5-AA DIN 910-ST-M18x1,5-AN DIN 910-A4-M18x1,5-AN DIN 910-ST-M20x1,5-A DIN 910-A4-M20x1,5-A DIN 910-ST-M20x1,5-AC DIN 910-A4-M20x1,5-AC DIN 910-ST-M20x1,5-AA DIN 910-A4-M20x1,5-AA DIN 910-ST-M20x1,5-AN DIN 910-A4-M20x1,5-AN DIN 910-ST-G1/2-A DIN 910-A4-G1/2-A DIN 910-ST-G1/2-AC DIN 910-A4-G1/2-AC DIN 910-ST-G1/2-AA DIN 910-A4-G1/2-AA DIN 910-ST-G1/2-AN DIN 910-A4-G1/2-AN DIN 910-ST-M22x1,5-A DIN 910-A4-M22x1,5-A DIN 910-ST-M22x1,5-AC DIN 910-A4-M22x1,5-AC DIN 910-ST-M22x1,5-AA DIN 910-A4-M22x1,5-AA DIN 910-ST-M22x1,5-AN DIN 910-A4-M22x1,5-AN DIN 910-ST-M24x1,5-A DIN 910-A4-M24x1,5-A DIN 910-ST-M24x1,5-AC DIN 910-A4-M24x1,5-AC DIN 910-ST-M24x1,5-AA DIN 910-A4-M24x1,5-AA DIN 910-ST-M24x1,5-AN DIN 910-A4-M24x1,5-AN DIN 910-ST-M26x1,5-A DIN 910-ST-M26x1,5-AC DIN 910-ST-M26x1,5-AA DIN 910-ST-M26x1,5-AN DIN 910-ST-M27x2-A DIN 910-ST-M27x2-AC DIN 910-ST-M27x2-AA DIN 910-ST-M27x2-AN DIN 910-ST-G3/4-A DIN 910-A4-G3/4-A DIN 910-ST-G3/4-AC DIN 910-A4-G3/4-AC DIN 910-ST-G3/4-AA DIN 910-A4-G3/4-AA DIN 910-ST-G3/4-AN DIN 910-A4-G3/4-AN DIN 910-ST-M30x1,5-A DIN 910-ST-M30x1,5-AC DIN 910-ST-M30x1,5-AA DIN 910-ST-M30x1,5-AN DIN 910-ST-M33x2-A DIN 910-ST-M33x2-AC DIN 910-ST-M33x2-AA DIN 910-ST-M33x2-AN DIN 910-ST-G1-A DIN 910-A4-G1-A DIN 910-ST-G1-AC DIN 910-A4-G1-AC DIN 910-ST-G1-AA DIN 910-A4-G1-AA DIN 910-ST-G1-AN DIN 910-A4-G1-AN DIN 910-ST-M42x2-A DIN 910-ST-M42x2-AC DIN 910-ST-M42x2-AA DIN 910-ST-M42x2-AN DIN 910-ST-G11/4-A DIN 910-A4-G11/4-A DIN 910-ST-G11/4-AC DIN 910-A4-G11/4-AC DIN 910-ST-G11/4-AA DIN 910-A4-G11/4-AA DIN 910-ST-G11/4-AN DIN 910-A4-G11/4-AN DIN 910-ST-M48x2-A DIN 910-ST-M48x2-AC DIN 910-ST-M48x2-AA DIN 910-ST-M48x2-AN DIN 910-ST-G11/2-A DIN 910-A4-G11/2-A DIN 910-ST-G11/2-AC DIN 910-A4-G11/2-AC DIN 910-ST-G11/2-AA DIN 910-A4-G11/2-AA DIN 910-ST-G11/2-AN DIN 910-A4-G11/2-AN