DIN 910 Bouchons filetés Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs

Photo

DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AC - avec joint en cuivre
Matériau: ST - Acier
Type: AC - avec joint en cuivre
DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AC - avec joint en cuivre DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: A - sans joint DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AA - avec joint en aluminium DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AC - avec joint en cuivre DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: A4 - Inox
Type: AN - avec joint en inox DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: A - sans joint DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AA - avec joint en aluminium DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier
Type: AN - avec joint en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les bouchons filetés DIN 910 peuvent par exemple être utilisés sur les orifices de remplissage, de vidange ou d'inspection des boîtes de vitesses et des réservoirs hydrauliques.

Spécifications

Bouchon fileté

  • AcierST
    • zingué, passivé bleu
    • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • InoxA4 AISI 316 / AISI 316Ti

Joint DIN 7603 pour type AC / AA / AN


RoHS

Accessoire

Joints DIN 7603

Schéma technique

Masquer schéma technique
DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joint
ACavec joint en cuivre
AAavec joint en aluminium
ANavec joint en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Acier ST

Inox A4

Filetage du tuyau
d2 h14d3d4
Joint
Diamètre extérieur
l1 ±0,2l2 ±0,5l3sA/F
M 8 x 1M 8 x 1-148,311,5896 - 1110
M 10 x 1M 10 x 1-1410,313,5896110
--G 1/8141013,5896110
M 12 x 1,5M 12 x 1,5-1712,31612961,513
--G 1/41813,41812961,513
M 14 x 1,5M 14 x 1,5-1914,31812961,513
M 16 x 1,5M 16 x 1,5-2116,32012961,517
--G 3/822172112961,517
M 18 x 1,5M 18 x 1,5-2318,322121281,517
M 20 x 1,5M 20 x 1,5-2520,324141281,519
--G 1/22621,326141281,519
M 22 x 1,5M 22 x 1,5-2722,327141281,519
M 24 x 1,5M 24 x 1,5-2924,32914139222
M 26 x 1,5--3126,331161410224
M 27 x 2--3227,332161410224
--G 3/43226,732161410224
M 30 x 1,5--3630,336161410224
M 33 x 2--3933,339161611227
--G 13933,539161611227
M 42 x 2--4942,349161712230
--G 1 1/44942,249161712230
M 48 x 2--5548,355161712230
--G 1 1/25548,155161712230

Configuration et prix

Matériau


Filetage d1 (Acier)
Filetage d1 (Inox)
Filetage en pouces d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,17
plus TVA 0,22 €
brute 1,39 €
En stock
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181582
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 910-ST-M8x1-ADIN 910-A4-M8x1-ADIN 910-ST-M8x1-ACDIN 910-A4-M8x1-ACDIN 910-ST-M8x1-AADIN 910-A4-M8x1-AADIN 910-ST-M8x1-ANDIN 910-A4-M8x1-ANDIN 910-ST-M10x1-ADIN 910-A4-M10x1-ADIN 910-ST-M10x1-ACDIN 910-A4-M10x1-ACDIN 910-ST-M10x1-AADIN 910-A4-M10x1-AADIN 910-ST-M10x1-ANDIN 910-A4-M10x1-ANDIN 910-ST-G1/8-ADIN 910-A4-G1/8-ADIN 910-ST-G1/8-ACDIN 910-A4-G1/8-ACDIN 910-ST-G1/8-AADIN 910-A4-G1/8-AADIN 910-ST-G1/8-ANDIN 910-A4-G1/8-ANDIN 910-ST-M12x1,5-ADIN 910-A4-M12x1,5-ADIN 910-ST-M12x1,5-ACDIN 910-A4-M12x1,5-ACDIN 910-ST-M12x1,5-AADIN 910-A4-M12x1,5-AADIN 910-ST-M12x1,5-ANDIN 910-A4-M12x1,5-ANDIN 910-ST-G1/4-ADIN 910-A4-G1/4-ADIN 910-ST-G1/4-ACDIN 910-A4-G1/4-ACDIN 910-ST-G1/4-AADIN 910-A4-G1/4-AADIN 910-ST-G1/4-ANDIN 910-A4-G1/4-ANDIN 910-ST-M14x1,5-ADIN 910-A4-M14x1,5-ADIN 910-ST-M14x1,5-ACDIN 910-A4-M14x1,5-ACDIN 910-ST-M14x1,5-AADIN 910-A4-M14x1,5-AADIN 910-ST-M14x1,5-ANDIN 910-A4-M14x1,5-ANDIN 910-ST-M16x1,5-ADIN 910-A4-M16x1,5-ADIN 910-ST-M16x1,5-ACDIN 910-A4-M16x1,5-ACDIN 910-ST-M16x1,5-AADIN 910-A4-M16x1,5-AADIN 910-ST-M16x1,5-ANDIN 910-A4-M16x1,5-ANDIN 910-ST-G3/8-ADIN 910-A4-G3/8-ADIN 910-ST-G3/8-ACDIN 910-A4-G3/8-ACDIN 910-ST-G3/8-AADIN 910-A4-G3/8-AADIN 910-ST-G3/8-ANDIN 910-A4-G3/8-ANDIN 910-ST-M18x1,5-ADIN 910-A4-M18x1,5-ADIN 910-ST-M18x1,5-ACDIN 910-A4-M18x1,5-ACDIN 910-ST-M18x1,5-AADIN 910-A4-M18x1,5-AADIN 910-ST-M18x1,5-ANDIN 910-A4-M18x1,5-ANDIN 910-ST-M20x1,5-ADIN 910-A4-M20x1,5-ADIN 910-ST-M20x1,5-ACDIN 910-A4-M20x1,5-ACDIN 910-ST-M20x1,5-AADIN 910-A4-M20x1,5-AADIN 910-ST-M20x1,5-ANDIN 910-A4-M20x1,5-ANDIN 910-ST-G1/2-ADIN 910-A4-G1/2-ADIN 910-ST-G1/2-ACDIN 910-A4-G1/2-ACDIN 910-ST-G1/2-AADIN 910-A4-G1/2-AADIN 910-ST-G1/2-ANDIN 910-A4-G1/2-ANDIN 910-ST-M22x1,5-ADIN 910-A4-M22x1,5-ADIN 910-ST-M22x1,5-ACDIN 910-A4-M22x1,5-ACDIN 910-ST-M22x1,5-AADIN 910-A4-M22x1,5-AADIN 910-ST-M22x1,5-ANDIN 910-A4-M22x1,5-ANDIN 910-ST-M24x1,5-ADIN 910-A4-M24x1,5-ADIN 910-ST-M24x1,5-ACDIN 910-A4-M24x1,5-ACDIN 910-ST-M24x1,5-AADIN 910-A4-M24x1,5-AADIN 910-ST-M24x1,5-ANDIN 910-A4-M24x1,5-ANDIN 910-ST-M26x1,5-ADIN 910-ST-M26x1,5-ACDIN 910-ST-M26x1,5-AADIN 910-ST-M26x1,5-ANDIN 910-ST-M27x2-ADIN 910-ST-M27x2-ACDIN 910-ST-M27x2-AADIN 910-ST-M27x2-ANDIN 910-ST-G3/4-ADIN 910-A4-G3/4-ADIN 910-ST-G3/4-ACDIN 910-A4-G3/4-ACDIN 910-ST-G3/4-AADIN 910-A4-G3/4-AADIN 910-ST-G3/4-ANDIN 910-A4-G3/4-ANDIN 910-ST-M30x1,5-ADIN 910-ST-M30x1,5-ACDIN 910-ST-M30x1,5-AADIN 910-ST-M30x1,5-ANDIN 910-ST-M33x2-ADIN 910-ST-M33x2-ACDIN 910-ST-M33x2-AADIN 910-ST-M33x2-ANDIN 910-ST-G1-ADIN 910-A4-G1-ADIN 910-ST-G1-ACDIN 910-A4-G1-ACDIN 910-ST-G1-AADIN 910-A4-G1-AADIN 910-ST-G1-ANDIN 910-A4-G1-ANDIN 910-ST-M42x2-ADIN 910-ST-M42x2-ACDIN 910-ST-M42x2-AADIN 910-ST-M42x2-ANDIN 910-ST-G11/4-ADIN 910-A4-G11/4-ADIN 910-ST-G11/4-ACDIN 910-A4-G11/4-ACDIN 910-ST-G11/4-AADIN 910-A4-G11/4-AADIN 910-ST-G11/4-ANDIN 910-A4-G11/4-ANDIN 910-ST-M48x2-ADIN 910-ST-M48x2-ACDIN 910-ST-M48x2-AADIN 910-ST-M48x2-ANDIN 910-ST-G11/2-ADIN 910-A4-G11/2-ADIN 910-ST-G11/2-ACDIN 910-A4-G11/2-ACDIN 910-ST-G11/2-AADIN 910-A4-G11/2-AADIN 910-ST-G11/2-ANDIN 910-A4-G11/2-AN

Ceci pourrait également vous intéresser...