Product Family: Stainless Steel (725 Hits)
You are here:
Product Overview
3.5 Controlling, Venting, Sealing of Liquids and Gases
Threaded Plugs, Sealing Plugs
DIN 910 Threaded Plugs
previous product
next product
DIN 910
Threaded Plugs Steel / Stainless Steel, with Collar and External Hex
Hide technical drawing
Article options / Table
Type
A Without sealing ring
AC With sealing ring in copper
AA With sealing ring in aluminum
AN With sealing ring in stainless steel
Show / Hide columns
d1
Steel ST
Stainless steel A4
Steel ST
Stainless Steel A4 d2 h14 d3 d4
Sealing
Outside diameter l1 ±0,2 l2 ±0,5 l3 s A/F
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2
M 30 x 1,5
M 33 x 2
M 42 x 2
M 48 x 2
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
14
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
31
32
36
39
49
55
8,3
10
10,3
12,3
13,4
14,3
16,3
17
18,3
20,3
21,3
22,3
24,3
26,3
26,7
27,3
30,3
33,3
33,5
42,2
42,3
48,1
48,3
11,5
13,5
16
18
20
21
22
24
26
27
29
31
32
36
39
49
55
8
12
14
16
9
12
13
14
16
17
6 - 1
6
8
9
10
11
12
1
1,5
2
10
13
17
19
22
24
27
30
M 8 x 1 M 8 x 1 - 14 8,3 11,5 8 9 6 - 1 1 10
M 10 x 1 M 10 x 1 - 14 10,3 13,5 8 9 6 1 10
- - G 1/8 14 10 13,5 8 9 6 1 10
M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 - 17 12,3 16 12 9 6 1,5 13
- - G 1/4 18 13,4 18 12 9 6 1,5 13
M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 - 19 14,3 18 12 9 6 1,5 13
M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 - 21 16,3 20 12 9 6 1,5 17
- - G 3/8 22 17 21 12 9 6 1,5 17
M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 - 23 18,3 22 12 12 8 1,5 17
M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 - 25 20,3 24 14 12 8 1,5 19
- - G 1/2 26 21,3 26 14 12 8 1,5 19
M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 - 27 22,3 27 14 12 8 1,5 19
M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 - 29 24,3 29 14 13 9 2 22
M 26 x 1,5 - - 31 26,3 31 16 14 10 2 24
M 27 x 2 - - 32 27,3 32 16 14 10 2 24
- - G 3/4 32 26,7 32 16 14 10 2 24
M 30 x 1,5 - - 36 30,3 36 16 14 10 2 24
M 33 x 2 - - 39 33,3 39 16 16 11 2 27
- - G 1 39 33,5 39 16 16 11 2 27
M 42 x 2 - - 49 42,3 49 16 17 12 2 30
- - G 1 1/4 49 42,2 49 16 17 12 2 30
M 48 x 2 - - 55 48,3 55 16 17 12 2 30
- - G 1 1/2 55 48,1 55 16 17 12 2 30
Filter combination produces no result.
Build & Price
Open 3D configurator
Material
Thread d1 (Steel)
Thread d1 (Stainless steel)
Inch Thread d1
Type
Material
Thread d1 (Steel)
Thread d1 (Stainless steel)
Inch Thread d1
Type
Selected Part (How to order)
Part number
Total (net)
1,17
€
plus VAT 0,22 € gross 1,39 €
In stock
Weight: 0,009 kg
If this article is new in our product range, it may happen that details concerning weight are as yet not listed.
If you do need weight details, please contact our Sales Department!
Phone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Yes
This article is RoHS-compliant in application of Annex III., which means it complies with EU Directive 2011/65/EU, including extension (2015/863/EU), for restricting the use of certain hazardous substances in electrical and electronic devices. The Directive regulates the use of hazardous substances in devices and components. The implementation in national law is summarily described with RoHS (R estriction o f (the use of certain) h azardous s ubstances).
Customs tariff number
73181582
Please note our order discounts.
With a total value (net) per order: from 175,00 € -> 10 % discount from 275,00 € -> 20 % discount from 375,00 € -> 30 % discount Surcharge for small volume purchases: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Quantity
Save as favourite
Recommend a product
DIN 910-ST-M8x1-A DIN 910-A4-M8x1-A DIN 910-ST-M8x1-AC DIN 910-A4-M8x1-AC DIN 910-ST-M8x1-AA DIN 910-A4-M8x1-AA DIN 910-ST-M8x1-AN DIN 910-A4-M8x1-AN DIN 910-ST-M10x1-A DIN 910-A4-M10x1-A DIN 910-ST-M10x1-AC DIN 910-A4-M10x1-AC DIN 910-ST-M10x1-AA DIN 910-A4-M10x1-AA DIN 910-ST-M10x1-AN DIN 910-A4-M10x1-AN DIN 910-ST-G1/8-A DIN 910-A4-G1/8-A DIN 910-ST-G1/8-AC DIN 910-A4-G1/8-AC DIN 910-ST-G1/8-AA DIN 910-A4-G1/8-AA DIN 910-ST-G1/8-AN DIN 910-A4-G1/8-AN DIN 910-ST-M12x1,5-A DIN 910-A4-M12x1,5-A DIN 910-ST-M12x1,5-AC DIN 910-A4-M12x1,5-AC DIN 910-ST-M12x1,5-AA DIN 910-A4-M12x1,5-AA DIN 910-ST-M12x1,5-AN DIN 910-A4-M12x1,5-AN DIN 910-ST-G1/4-A DIN 910-A4-G1/4-A DIN 910-ST-G1/4-AC DIN 910-A4-G1/4-AC DIN 910-ST-G1/4-AA DIN 910-A4-G1/4-AA DIN 910-ST-G1/4-AN DIN 910-A4-G1/4-AN DIN 910-ST-M14x1,5-A DIN 910-A4-M14x1,5-A DIN 910-ST-M14x1,5-AC DIN 910-A4-M14x1,5-AC DIN 910-ST-M14x1,5-AA DIN 910-A4-M14x1,5-AA DIN 910-ST-M14x1,5-AN DIN 910-A4-M14x1,5-AN DIN 910-ST-M16x1,5-A DIN 910-A4-M16x1,5-A DIN 910-ST-M16x1,5-AC DIN 910-A4-M16x1,5-AC DIN 910-ST-M16x1,5-AA DIN 910-A4-M16x1,5-AA DIN 910-ST-M16x1,5-AN DIN 910-A4-M16x1,5-AN DIN 910-ST-G3/8-A DIN 910-A4-G3/8-A DIN 910-ST-G3/8-AC DIN 910-A4-G3/8-AC DIN 910-ST-G3/8-AA DIN 910-A4-G3/8-AA DIN 910-ST-G3/8-AN DIN 910-A4-G3/8-AN DIN 910-ST-M18x1,5-A DIN 910-A4-M18x1,5-A DIN 910-ST-M18x1,5-AC DIN 910-A4-M18x1,5-AC DIN 910-ST-M18x1,5-AA DIN 910-A4-M18x1,5-AA DIN 910-ST-M18x1,5-AN DIN 910-A4-M18x1,5-AN DIN 910-ST-M20x1,5-A DIN 910-A4-M20x1,5-A DIN 910-ST-M20x1,5-AC DIN 910-A4-M20x1,5-AC DIN 910-ST-M20x1,5-AA DIN 910-A4-M20x1,5-AA DIN 910-ST-M20x1,5-AN DIN 910-A4-M20x1,5-AN DIN 910-ST-G1/2-A DIN 910-A4-G1/2-A DIN 910-ST-G1/2-AC DIN 910-A4-G1/2-AC DIN 910-ST-G1/2-AA DIN 910-A4-G1/2-AA DIN 910-ST-G1/2-AN DIN 910-A4-G1/2-AN DIN 910-ST-M22x1,5-A DIN 910-A4-M22x1,5-A DIN 910-ST-M22x1,5-AC DIN 910-A4-M22x1,5-AC DIN 910-ST-M22x1,5-AA DIN 910-A4-M22x1,5-AA DIN 910-ST-M22x1,5-AN DIN 910-A4-M22x1,5-AN DIN 910-ST-M24x1,5-A DIN 910-A4-M24x1,5-A DIN 910-ST-M24x1,5-AC DIN 910-A4-M24x1,5-AC DIN 910-ST-M24x1,5-AA DIN 910-A4-M24x1,5-AA DIN 910-ST-M24x1,5-AN DIN 910-A4-M24x1,5-AN DIN 910-ST-M26x1,5-A DIN 910-ST-M26x1,5-AC DIN 910-ST-M26x1,5-AA DIN 910-ST-M26x1,5-AN DIN 910-ST-M27x2-A DIN 910-ST-M27x2-AC DIN 910-ST-M27x2-AA DIN 910-ST-M27x2-AN DIN 910-ST-G3/4-A DIN 910-A4-G3/4-A DIN 910-ST-G3/4-AC DIN 910-A4-G3/4-AC DIN 910-ST-G3/4-AA DIN 910-A4-G3/4-AA DIN 910-ST-G3/4-AN DIN 910-A4-G3/4-AN DIN 910-ST-M30x1,5-A DIN 910-ST-M30x1,5-AC DIN 910-ST-M30x1,5-AA DIN 910-ST-M30x1,5-AN DIN 910-ST-M33x2-A DIN 910-ST-M33x2-AC DIN 910-ST-M33x2-AA DIN 910-ST-M33x2-AN DIN 910-ST-G1-A DIN 910-A4-G1-A DIN 910-ST-G1-AC DIN 910-A4-G1-AC DIN 910-ST-G1-AA DIN 910-A4-G1-AA DIN 910-ST-G1-AN DIN 910-A4-G1-AN DIN 910-ST-M42x2-A DIN 910-ST-M42x2-AC DIN 910-ST-M42x2-AA DIN 910-ST-M42x2-AN DIN 910-ST-G11/4-A DIN 910-A4-G11/4-A DIN 910-ST-G11/4-AC DIN 910-A4-G11/4-AC DIN 910-ST-G11/4-AA DIN 910-A4-G11/4-AA DIN 910-ST-G11/4-AN DIN 910-A4-G11/4-AN DIN 910-ST-M48x2-A DIN 910-ST-M48x2-AC DIN 910-ST-M48x2-AA DIN 910-ST-M48x2-AN DIN 910-ST-G11/2-A DIN 910-A4-G11/2-A DIN 910-ST-G11/2-AC DIN 910-A4-G11/2-AC DIN 910-ST-G11/2-AA DIN 910-A4-G11/2-AA DIN 910-ST-G11/2-AN DIN 910-A4-G11/2-AN