GN 111.5 Kuulaketjut Ruostumaton teräs, kahdella avainrenkaalla

GN 111.5 Kuulaketjut, ruostumaton teräs, kahdella avainrenkaalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kuulaketjuja GN 111.5 käytetään pääasiassa lukitustappien ja aksiaalisten lukkojen lukitustappien kanssa.

Kuulaketjujen muotoilun ansiosta niissä ei ole lainkaan jäykkyyttä.

Avainrenkaat toimitetaan irrallisina. Molemmissa renkaissa on sama Ø d1.

Staattista kuormitusta koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Sopivat lukitustapeille ja aksiaalisella lukolla varustetuille lukitustapeille.

*
- GN 113.11, GN 113.12
tapeille Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
kaikille tapeille

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 16, Ø 20, Ø 25

Tekninen eritelmä

Kuulaketju
Ruostumaton teräs AISI 304


Rengas
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Avainrenkaat GN 111.3

Piilota tekninen piirros
GN 111.5 Kuulaketjut, ruostumaton teräs, kahdella avainrenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l ±3d1d2Staattinen kuorma N ≈
avainrenkaalla

ilman avainrengasta
20014 *150180
20018 **1,390180
200241,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
320241,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
500241,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
1000241,5100180
1000301,8120180

Koonti ja hinta

Ketjun pituus l
Renkaan läpimitta d1
Ketjun pituus l
Renkaan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,02
plus ALV 0,38 €
brutto 2,40 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73158900
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.
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
GN 111.5-200-14GN 111.5-200-18GN 111.5-200-24GN 111.5-200-30GN 111.5-320-14GN 111.5-320-18GN 111.5-320-24GN 111.5-320-30GN 111.5-500-14GN 111.5-500-18GN 111.5-500-24GN 111.5-500-30GN 111.5-1000-14GN 111.5-1000-18GN 111.5-1000-24GN 111.5-1000-30