GN 111.5 Kugelketten Edelstahl, mit 2 Schlüsselringen

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Kugelketten GN 111.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperr- und Steckbolzen verwendet.

Dabei zeichnen sich die Kugelketten dadurch aus, dass sie keinerlei Steifigkeit aufweisen.

Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen Ø d1.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen:

*
- GN 113.11, GN 113.12
für Bolzen Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
für alle Bolzen

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25

Ausführung

Kugelkette
Edelstahl 1.4301


Schlüsselring
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.5 Kugelketten, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge  l ±3d1d2Statische Belastbarkeit
in N ≈
mit Schlüsselring



ohne Schüsselring
20014 *150180
20018 **1,390180
200241,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
320241,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
500241,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
1000241,5100180
1000301,8120180

Artikelauswahl und -konfiguration

Kettenlänge l
Ringdurchmesser d1
Kettenlänge l
Ringdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73158900
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
GN 111.5-200-14GN 111.5-200-18GN 111.5-200-24GN 111.5-200-30GN 111.5-320-14GN 111.5-320-18GN 111.5-320-24GN 111.5-320-30GN 111.5-500-14GN 111.5-500-18GN 111.5-500-24GN 111.5-500-30GN 111.5-1000-14GN 111.5-1000-18GN 111.5-1000-24GN 111.5-1000-30