GN 111.5 Cadenas de bolas Acero inoxidable, con dos anillas de llavero

Cadenas de bolas GN 111.5: Acero inoxidable, con dos anillas de llavero
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las cadenas de bolas GN 111 .5 se utilizan generalmente en combinación con pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial.

Las cadenas de bolas carecen totalmente de rigidez debido a su diseño.

Las anillas de llavero se suministran sin montar. Ambas anillas tienen el mismo Ø d1.

Los datos sobre cargas estáticas son valores orientativos y no están garantizados.

Adecuación para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial:

*
- GN 113.11, GN 113.12
para pasadores Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pasadores

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para pasadores Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para pasadores Ø 16, Ø 20, Ø 25

Especificación

Cadena de bolas
Acero inoxidable AISI 304


Anilla
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Anillas de llavero GN 111.3

Ocultar dibujo técnico
GN 111.5 Cadenas de bolas, acero inoxidable, con dos anillas de llavero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud l ±3d1d2Carga estática en N ≈
con anilla de llavero

sin anilla de llavero
20014 *150180
20018 **1,390180
200241,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
320241,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
500241,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
1000241,5100180
1000301,8120180

Estructura y precio

Longitud de la cadena l
Diámetro de la anilla d1
Longitud de la cadena l
Diámetro de la anilla d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,02
más IVA 0,38 €
bruto 2,40 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73158900
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
GN 111.5-200-14GN 111.5-200-18GN 111.5-200-24GN 111.5-200-30GN 111.5-320-14GN 111.5-320-18GN 111.5-320-24GN 111.5-320-30GN 111.5-500-14GN 111.5-500-18GN 111.5-500-24GN 111.5-500-30GN 111.5-1000-14GN 111.5-1000-18GN 111.5-1000-24GN 111.5-1000-30