GN 111.5 Chaînettes Inox, avec deux anneaux

GN 111.5 Chaînettes, inox, avec deux anneaux
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les chaînettes GN 111.5 sont principalement utilisées avec les broches à billes et les broches de centrage à verrouillage axial.

Les chaînettes manquent de rigidité en raison de leur conception.

Les anneaux sont livrés non montés. Les deux anneaux ont le même Ø d1.

Les détails sur les charges statiques sont des valeurs indicatives données sans garantie.

Adapté aux broches à billes et aux broches de centrage à verrouillage axial :

*
- GN 113.11, GN 113.12
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 16, Ø 20, Ø 25

Spécifications

Chaînette
Inox AISI 304


Anneau
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3

Masquer schéma technique
GN 111.5 Chaînettes, inox, avec deux anneaux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur l ±3d1d2Charge statique en N ≈
avec anneau

sans anneau
20014 *150180
20018 **1,390180
200241,5100180
200301,8120180
32014 *150180
32018 **1,390180
320241,5100180
320301,8120180
50014 *150180
50018 **1,390180
500241,5100180
500301,8120180
100014 *150180
100018 **1,390180
1000241,5100180
1000301,8120180

Configuration et prix

Longueur de la chaîne l
Diamètre de l'anneau d1
Longueur de la chaîne l
Diamètre de l'anneau d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,02
plus TVA 0,38 €
brute 2,40 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73158900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 111.5-200-14GN 111.5-200-18GN 111.5-200-24GN 111.5-200-30GN 111.5-320-14GN 111.5-320-18GN 111.5-320-24GN 111.5-320-30GN 111.5-500-14GN 111.5-500-18GN 111.5-500-24GN 111.5-500-30GN 111.5-1000-14GN 111.5-1000-18GN 111.5-1000-24GN 111.5-1000-30