GN 111.6 Kiinnitysrenkaat Ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysrenkaat GN 111.6 voidaan asentaa pyörivinä akselinpäihin tai kahvoihin. Esimerkiksi tähtivääntimet voidaan turvata katoamiselta käyttöpaikassaan ylimääräisellä kiinnitysvaijerilla.

Palvelutasostandardissa GN 111.7 luetteloidaan kaikki standardiosat, jotka voidaan toimittaa varmistimilla, toisin sanoen uralla ja kiinnitysrenkaalla.

Tähtivääntimet GN 6336.13 varmistinketjulla toimitetaan kokonaisena standardiosana, johon sisältyy tähtiväännin, jossa on ura ja asennettu kiinnitysrengas, varustettuna vastaavalla kiinnitysvaijerilla tai kuulaketjulla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 111.6 Kiinnitysrenkaat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SKiinnitysrengas turvalukituksella
Näytä / piilota sarakkeet
d0 Keskiön Ød1 +0,5d2d3 ±0,1b +0,2l1 l2 ±0,5l3 +0,3
1211,41,19,11,718,752,5
1413,21,110,91,819,853,2
1514,61,311,91,822,75,53,2
1615,61,312,91,823,35,53,2
1716,41,313,71,923,85,53,9
1817,61,414,71,926,563,9
1918,61,415,71,927,163,9
2019,61,416,71,927,763,9
2120,41,417,5228,165,1
2221,81,618,5231,175,1
2322,81,619,5231,775,1
2423,81,620,5232,275,1
2625,61,622,32,133,275,4

Koonti ja hinta

Keskiön läpimitta d0
Tyyppi

Keskiön läpimitta d0
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,86
plus ALV 0,16 €
brutto 1,02 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73209090