GN 111.6 Anillas de retención Acero inoxidable

GN 111.6 Anillas de retención, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las anillas de retención GN 111.6 pueden montarse en un rebaje que permita el giro en el extremo de un eje o el cubo de una empuñadura. Los pomos en estrella, por ejemplo, se pueden asegurar para evitar pérdidas en el lugar de uso con un cable de retención adicional.

La norma de servicio GN 111.7 recoge todos los componentes estándar que se pueden suministrar con protección contra pérdida, p. ej., con rebaje y anillo de retención.

Los pomos en estrella GN 6336.13 con protección contra pérdida se sirven como un componente estándar completo, consistente en un pomo en estrella con rebaje y anilla de retención montada, con cable de retención o cadena de bolas.

Especificación

Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 111.6 Anillas de retención, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SAnilla de retención de seguridad
Mostrar / ocultar columnas
d0 Ø cubod1 +0,5d2d3 ±0,1+0,2l1 l2 ±0,5l3 +0,3
1211,41,19,11,718,752,5
1413,21,110,91,819,853,2
1514,61,311,91,822,75,53,2
1615,61,312,91,823,35,53,2
1716,41,313,71,923,85,53,9
1817,61,414,71,926,563,9
1918,61,415,71,927,163,9
2019,61,416,71,927,763,9
2120,41,417,5228,165,1
2221,81,618,5231,175,1
2322,81,619,5231,775,1
2423,81,620,5232,275,1
2625,61,622,32,133,275,4

Estructura y precio

Diámetro del cubo d0
Tipo

Diámetro del cubo d0
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,86
más IVA 0,16 €
bruto 1,02 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73209090
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.