GN 111.6 Anelli di ritegno Acciaio INOX

Foto

GN 111.6 Anelli di ritegno, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di ritegno GN 111.6 possono essere montati con possibilità di ruotare sull'apposita scanalatura all'estremità di un albero o su maniglie e manopole. I volantini di serraggio a croce, ad esempio, possono essere fissati nel luogo di utilizzo con un cavetto di ritegno aggiuntivo che ne evita la perdita.

La norma GN 111.7 elenca tutte le parti standard che possono essere fornite con sistema di ritenuta, cioè con scanalatura e anello di ritegno.

I volantini di serraggio a croce GN 6336.13 con sistema di ritenuta sono forniti come parte standard completa, composta da un volantino di serraggio a croce con scanalatura e anello di ritegno montato, con cavetto di ritegno o catenella a sfere.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 111.6 Anelli di ritegno, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SAnello di ritegno di sicurezza
Mostra / Nascondi colonne
d0 Mozzo Ød1 +0,5d2d3 ±0,1+0,2l1 l2 ±0,5l3 +0,3
1211,41,19,11,718,752,5
1413,21,110,91,819,853,2
1514,61,311,91,822,75,53,2
1615,61,312,91,823,35,53,2
1716,41,313,71,923,85,53,9
1817,61,414,71,926,563,9
1918,61,415,71,927,163,9
2019,61,416,71,927,763,9
2120,41,417,5228,165,1
2221,81,618,5231,175,1
2322,81,619,5231,775,1
2423,81,620,5232,275,1
2625,61,622,32,133,275,4

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro mozzo d0
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,86
più IVA 0,16 €
lordo 1,02 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73209090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...