GN 111.6 Anneaux de retenue Inox

GN 111.6 Anneaux de retenue, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les anneaux de retenue GN 111.6 peuvent être montés en rotation sur la découpe sur les extrémités d'arbre ou la poignée. Les boutons étoile, par exemple, peuvent être sécurisés contre la perte sur le lieu d'utilisation grâce à un câble de retenue supplémentaire.

La norme de service GN 111.7 répertorie toutes les pièces standard qui peuvent être livrées avec une protection contre la perte (avec rainure et anneau de retenue).

Les boutons étoile GN 6336.13 avec protection contre la perte sont livrés en tant que pièce standard complète composée d'un bouton étoile avec anneau de retenue inséré et monté + câble de retenue ou chaînette.

Spécifications

Inox AISI 301


RoHS

Masquer schéma technique
GN 111.6 Anneaux de retenue, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

SAnneau de retenue de sécurité
Afficher/Masquer colonnes
d0 Ø-moyeud1 +0,5d2d3 ±0,1+0,2l1 l2 ±0,5l3 +0,3
1211,41,19,11,718,752,5
1413,21,110,91,819,853,2
1514,61,311,91,822,75,53,2
1615,61,312,91,823,35,53,2
1716,41,313,71,923,85,53,9
1817,61,414,71,926,563,9
1918,61,415,71,927,163,9
2019,61,416,71,927,763,9
2120,41,417,5228,165,1
2221,81,618,5231,175,1
2322,81,619,5231,775,1
2423,81,620,5232,275,1
2625,61,622,32,133,275,4

Configuration et prix

Diamètre du moyeu d0
Type

Diamètre du moyeu d0
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,86
plus TVA 0,16 €
brute 1,02 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73209090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.