Tuotteen kuvaus
Lukitustappeja GN 114.8 aksiaalisella lukolla käytetään erilaisten komponenttien nopeaan kiinnittämiseen, liittämiseen ja varmistamiseen. Niitä käytetään tyypillisesti laakeripultteina, joita joudutaan usein asentamaan ja poistamaan.
Ruostumattomasta ohuesta teräspellistä valmistetut suorakulmaiset säpit pitävät lukitustapin aksiaalisessa asennossa reiässä. Ne vedetään sisään painikkeella ja kun ne vapautetaan, puristusjousi palauttaa ne lukittuun asentoon. Säppejä ei ole kohdistettu T-kahvaan.
Teknisessä liitteessä on kuormaluokitukset kaksinkertaiselle leikkausvahvuudelle (murtolujuus)
Tekninen eritelmä
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303
Säppi
Ruostumaton teräspelti AISI 304
T-kahva
Muovi, polyamidi (PA)
- Musta
- Käyttölämpötila enintään +80 °C
Painike / Liuku
Muovi, polyasetaali (POM)
- Painike: Punainen
- Käyttölämpötila enintään +80 °C
Holkki
Ruostumaton teräs AISI 303
Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301
RoHS
Lisävaruste
Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4