Descripción del producto
Los pasadores de fijación GN114.8 con bloqueo axial se utilizan para fijar, conectar y asegurar rápidamente diversos componentes. Su aplicación típica es como pernos de carga que tienen que ser montados y desmontados con frecuencia.
Los trinquetes rectangulares de chapa de acero inoxidable mantienen el pasador de fijación en una posición axial en el orificio. Se retraen por medio del pulsador y cuando se liberan, el muelle de compresión los devuelve a la posición bloqueada. Los trinquetes no están alineados con la empuñadura en T.
El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).
Especificación
Pasador
Acero inoxidable AISI 303
Trinquete
Lámina metálica de acero inoxidable AISI 304
Empuñadura en T
Plástico, poliamida (PA)
- Negro
- Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
Pulsador / dispositivo corredizo
Plástico, poliacetal (POM)
- Pulsador: Rojo
- Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
Casquillo
Acero inoxidable AISI 303
Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 301
RoHS
Accesorio
Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4