GN 114.8 Steckbolzen Bolzen Edelstahl, T-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

GN 114.8 Steckbolzen, Bolzen Edelstahl, T-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Steckbolzen GN 114.8 mit Axialsicherung werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück. Die Sperrklinken sind nicht zum Griff ausgerichtet.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301


T-Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz
  • Einsatztemperatur bis 80 °C

Druckknopf / Schieber
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Druckknopf: rot
  • Einsatztemperatur bis 80 °C

Buchse
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung ausblenden
GN 114.8 Steckbolzen, Bolzen Edelstahl, T-Griff Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,1l1 +0,4
Kleinstmaß
abd2d3d4d5l2l3m
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,9154072215,5
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,915408,42215,5
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918489,827,520
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9184811,327,520
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9225814,234,527
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8255814,834,527

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1
Durchmesser d1
Länge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

3f3778a7-9773-4d72-a325-1a3c2bf0b562

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 114.8
617
835
1047
1275
16138
20228

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 114.8-6-10GN 114.8-6-12GN 114.8-6-16GN 114.8-6-20GN 114.8-6-25GN 114.8-6-30GN 114.8-6-35GN 114.8-6-40GN 114.8-6-45GN 114.8-6-50GN 114.8-6-60GN 114.8-6-70GN 114.8-6-80GN 114.8-8-10GN 114.8-8-16GN 114.8-8-20GN 114.8-8-25GN 114.8-8-30GN 114.8-8-35GN 114.8-8-40GN 114.8-8-45GN 114.8-8-50GN 114.8-8-60GN 114.8-8-70GN 114.8-8-80GN 114.8-8-90GN 114.8-8-100GN 114.8-10-15GN 114.8-10-20GN 114.8-10-25GN 114.8-10-30GN 114.8-10-35GN 114.8-10-40GN 114.8-10-45GN 114.8-10-50GN 114.8-10-60GN 114.8-10-70GN 114.8-10-80GN 114.8-10-90GN 114.8-10-100GN 114.8-10-110GN 114.8-10-120GN 114.8-12-20GN 114.8-12-25GN 114.8-12-30GN 114.8-12-35GN 114.8-12-40GN 114.8-12-45GN 114.8-12-50GN 114.8-12-60GN 114.8-12-70GN 114.8-12-80GN 114.8-12-90GN 114.8-12-100GN 114.8-12-110GN 114.8-12-120GN 114.8-16-30GN 114.8-16-35GN 114.8-16-40GN 114.8-16-45GN 114.8-16-50GN 114.8-16-60GN 114.8-16-70GN 114.8-16-80GN 114.8-16-90GN 114.8-16-100GN 114.8-16-110GN 114.8-16-120GN 114.8-16-130GN 114.8-16-140GN 114.8-16-150GN 114.8-20-30GN 114.8-20-35GN 114.8-20-40GN 114.8-20-45GN 114.8-20-50GN 114.8-20-60GN 114.8-20-70GN 114.8-20-80GN 114.8-20-90GN 114.8-20-100GN 114.8-20-110GN 114.8-20-120GN 114.8-20-130GN 114.8-20-140GN 114.8-20-150