GN 187.5 Lukituslevyt Ruostumaton teräs

Tyyppi: A - Tappi, kierteetön (hitsaamiseen)

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Lukituslevyt GN 187.5 voidaan asentaa yhdessä GN 187.6 -lukitusnivelsarjojen kanssa lukitusnivelten muodostamiseksi. Näin vaihdevivut ja kiinnitysputket tai alustat ja pidikkeet voidaan säätää toisiinsa nähden määrätyissä kulmissa muotoon lukitsevalla liitännällä. Hampaiden kulman suunta sopeutetaan liitettäviin elementteihin ja näin voidaan muodostaa akselinsuuntainen tai suorakulmainen sijoittelu. Hampaiden lukumäärä 48 / 60 mahdollistaa säädön 7,5º tai 6º askelin, minkä tuloksena saadaan erillisen taulukon mukaiset indeksointiasennot.

Elementit kiinnitetään toisiinsa ja keskitetään lukitusnivelsarjoilla ja näin saman nominaalisen koon dºº1ºº omaavia erilaisia tyyppejä voidaan yhdistellä keskenään vapaasti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut painejouset GN 187.2 voidaan sijoittaa lukituspäiden väliin asennuksen aikana, jolloin ne irtoavat toisistaan ongelmitta irrottamisvaiheessa. Lukituspäiden yhteensopivuus lukituslevyihin GN 187.4 mahdollistaa lisämallien kehittämisen.

Tyyppi E voidaan hitsattaessa helposti sijoittaa vastakkaiselle puolelle ja kiinnittää asennusreikien dºº8ºº avulla (jotka on kohdistettu hampaisiin) käyttämällä ohjaustappeja tai kohdistustappeja.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluNI AISI CF-8
    matta, sinkopuhdistettu

RoHS

Lisävaruste

Lukitusnivelsarjat GN 187.6
Hammastetut lukituslevyt GN 187.4
Painejouset GN 187.2

Piilota tekninen piirros
GN 187.5 Lukituslevyt, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ATappi, kierteetön (hitsaamiseen)
BTappi, sisäkierteellä
CTappi, ulkokierteellä
DHKiinnityslaippa, vaakasuora
ELevy (hitsaamiseen)
Näytä / piilota sarakkeet
d1z
Hampaiden lukumäärä
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Hampaiden väli
h2
(2 x h1)
h3h4h5
2748604691813M 8M 105,32,58163201,5
3248605492116M 10M 126,539,5193222
40486070112720M 12M 168,5412244302,5
Näytä / piilota sarakkeet
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w min.
Isku
275212040,52120213217141212170,8
326262449,52524253820171215200,8
40731,53263313230,54824221418261

Koonti ja hinta

d1
Hampaiden lukumäärä z
Tyyppi





Materiaali

d1
Hampaiden lukumäärä z
Tyyppi





Materiaali

Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

z
Hampaiden lukumäärä

Kulma-
askeleet

Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Asennusesimerkkejä

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,57
plus ALV 2,96 €
brutto 18,53 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,31 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,068 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73259990
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
GN 187.5-27-48-A-NIGN 187.5-27-48-B-NIGN 187.5-27-48-C-NIGN 187.5-27-48-DH-NIGN 187.5-27-48-E-NIGN 187.5-27-60-A-NIGN 187.5-27-60-B-NIGN 187.5-27-60-C-NIGN 187.5-27-60-DH-NIGN 187.5-27-60-E-NIGN 187.5-32-48-A-NIGN 187.5-32-48-B-NIGN 187.5-32-48-C-NIGN 187.5-32-48-DH-NIGN 187.5-32-48-E-NIGN 187.5-32-60-A-NIGN 187.5-32-60-B-NIGN 187.5-32-60-C-NIGN 187.5-32-60-DH-NIGN 187.5-32-60-E-NIGN 187.5-40-48-A-NIGN 187.5-40-48-B-NIGN 187.5-40-48-C-NIGN 187.5-40-48-DH-NIGN 187.5-40-48-E-NIGN 187.5-40-60-A-NIGN 187.5-40-60-B-NIGN 187.5-40-60-C-NIGN 187.5-40-60-DH-NIGN 187.5-40-60-E-NI