GN 214.3 Lukitustapit Ruostumaton teräs, liukukappale muovia, aksiaalisella lukolla (säppi)

Lukitustapit GN 214.3: Ruostumaton teräs, liukukappale muovia, aksiaalisella lukolla (säppi)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Aksiaalisella lukolla varustettuja lukitustappeja GN 214.3 käytetään erilaisten kiinnitysjärjestelmien nopeaan kiinnittämiseen, kytkentään ja lukitsemiseen. Tyypillisiä sovelluksia ovat kohdistustapit, joita täytyy usein poistaa ja kiinnittää uudelleen.

Ruostumattomasta ohuesta teräspellistä valmistettu suorakulmainen säppi pitää lukitustapin aksiaalisessa asennossa reiässä. Säppi voidaan vetää sisään painiketta painamalla ja kun se vapautetaan, se palauttaa painejousen takaisin lukittuun asentoon.

Kääntyvällä nostorenkaalla varustettu versio sopii ihanteellisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Tekninen liite sisältää kaksipuolisen leikkuuvastuksen (murtolujuus) kuormituskapasiteetit.

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Säppi
Ruostumaton teräspelti AISI 304


Nostorengas
Ruostumaton teräs AISI 301


Painike / Liuku
Muovi

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Punainen painike

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Kuulaketjut GN 111
Kuulaketjut GN 111.5 (Edelstahl)
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Kiinnitysvaijerit GN 111.2
Spiraaliketjut GN 111.4

Piilota tekninen piirros
GN 214.3 Lukitustapit, ruostumaton teräs, liukukappale muovia, aksiaalisella lukolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,1l1 +0,4
Minimikoko
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91223738
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Pultin läpimitta d1
Pituus l1

Kuulalukitustappien kuormituskapasiteetti

Luonnos Lukitustappien kuormituskapasiteetti

Tiedot
Kaksipuolisille leikkuuvastuksille taulukossa määritellyt kuormituskapasiteetit (murtolujuus) on laskettu tai määritelty teoreettisesti DIN 50141:n perusteella.

Samalla viereisen luonnoksen mukaan vaarassa oleva pultin poikkileikkaus S huomioitiin kahtena leikkuutasona ennen murtumaa.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta.

Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristötekijät voivat vaikuttaa määritettyihin arvoihin.

Asianmukainen turvatekijä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Kuormituskapasiteetti F kN ≈ kaksipuolinen leikkuuvastus DIN 50141 mukaan (murtolujuus)

Näytä / piilota sarakkeet
d1GN 214.3
617
835
1047
1275
16138

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,81
plus ALV 2,43 €
brutto 15,24 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900