GN 254 Puskurit kierretapilla Tylppä kartiomainen muoto, ruostumaton teräs

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Puskureita GN 254 käytetään päätyvasteina tai asetuselementteinä, esim. kuljettimille.

Ne absorboivat tärinää ja niillä on vaimentava vaikutus.

Tekninen eritelmä

Kumi Perbunan® (NBR)

  • musta
  • vulkanoitu suojalevyyn
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40*
    keskikova55
    kova70*

Suojalevy, kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 254 Puskurit kierretapilla, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3hsJoustojäykkyys ≈
N/mm
Kovuus 55
maks. kuorma
N
Kovuus 55
maks.
siirtymä ≈
mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l
Kovuus



Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l
Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,02
plus ALV 0,57 €
brutto 3,59 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991